Orientamento del raggio laser
ELEFANTE
Testina di scansione a 3 assi ELEPHANT
Il design ottico della testina di scansione ELEPHANT offre un’ampia gamma di dimensioni del campo di lavoro e distanze di lavorazione e consente di personalizzare la testina in modo preciso per soddisfare le esigenze del cliente senza alterarne le dimensioni complessive. L’asse Z veloce consente uno spostamento della messa a fuoco altamente dinamico. Ciò consente una lavorazione economica e precisa di pezzi tridimensionali, senza modificare la posizione del pezzo o della testina di scansione. La nostra soluzione prevede un’opzione con e senza accoppiamento in fibra, rispettivamente la FIBER ELEPHANT e la testina di scansione ELEPHANT. Inoltre, sono disponibili diverse opzioni di lunghezza d’onda e apertura per garantire la perfetta adattabilità alla vostra applicazione. Processi efficienti e un’elevata flessibilità in termini di dimensioni del volume di lavoro rendono ELEPHANT una soluzione versatile e orientata al futuro per applicazioni di taglio, perforazione, incisione e saldatura.
Panoramica
Le testine di scansione ad alte prestazioni ELEPHANT vengono utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni di lavorazione laser, tra cui taglio, perforazione, incisione e saldatura. Queste testine di scansione sono state sviluppate appositamente per aree di lavoro di grandi dimensioni e offrono ottime prestazioni del punto su tutto il campo di scansione, anche a grandi distanze di lavoro. Sono impiegate in applicazioni automatizzate e sono disponibili in vari modelli, con o senza opzione di accoppiamento in fibra.
Dotate di SafeScan
Il modello FIBER ELEPHANT è dotato del nostro sistema di sicurezza SafeScan, che prevede il controllo continuo della posizione del raggio laser e il monitoraggio dei parametri di sistema sia interni allo scanner che esterni.
Design Crossjet
- Il nostro innovativo design Crossjet garantisce una lunga durata della finestra di protezione e delle ottiche, anche in condizioni ambientali difficili con intense scintille, consumando al contempo solo una quantità minima di aria compressa.
- Il nostro design combina un ugello de Laval e l’applicazione pratica del principio dell’“amplificatore d’aria”: l’aria compressa viene dapprima accelerata a una velocità supersonica dall’ugello de Laval di forma anulare. L’ugello è disposto in modo tale da creare un vuoto nella parte posteriore del Crossjet che provoca l’aspirazione dell’aria ambiente, la quale viene a sua volta accelerata.
- Ciò produce un flusso d’aria amplificato, di intensità parecchie volte superiore alla portata impiegata, pur con un consumo di aria compressa inferiore.
Forme 3D
È disponibile una funzione di apprendimento per il posizionamento rapido e comodo del raggio laser su forme 3D.
Capacità ingegneristiche su misura
Grazie alle nostre competenze e risorse altamente specializzate, siamo in grado di fornire soluzioni su misura per le vostre esigenze applicative. Con un’ampia selezione di diverse sorgenti laser, teste di scansione e sistemi di movimentazione tra cui scegliere, possiamo sviluppare processi laser perfettamente adattati a un’ampia varietà di prodotti, componenti e materiali specifici per il cliente.

Specifiche tecniche
| Apertura | 16 mm | 21 mm | 36 mm | 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Opzione Fiber Box | No | Sì | Sì | Sì |
| Lunghezza d'onda | 1064 nm | 355, 532, 1064 nm |
1064 nm , 9,3, 10,2, 10,6 µm |
1064 nm , 9,3, 10,2, 10,6 µm |
| Risposta al gradino dell'1% | 0,42 ms | 0,65 ms | 1,2 ms | 2,5 ms |
| Risposta al gradino del 10% | 0,8 ms | 1,05 ms | 2,5 ms | 4,0 ms |
| Risposta al gradino al 100% | 9 ms | 12 ms | 18 ms | 30 ms |
| Deriva di offset a lungo termine 1 | < 300 µrad | < 300 µrad | < 300 µrad | < 300 µrad |
| Angolo massimo di scansione per asse | 0,78 mrad | 0,78 mrad | 0,78 mrad | 0,78 mrad |
| Ripetibilità | 1,5 mrad | 1,5 mrad | 1,5 mrad | 1,5 mrad |