Orientamento del raggio laser
FIBER RHINO
FIBER RHINO
Scansione a fibra ottica robusta e ad alta potenza, progettata per condizioni estreme. Mantiene stabilità e prestazioni costanti laddove i sistemi basati esclusivamente sulla precisione faticano a far fronte a carichi di lavoro impegnativi. Progettata per cicli di lavoro intensi, garantisce prestazioni costanti in ambienti di produzione continua. La struttura robusta riduce i tempi di inattività e assicura affidabilità a lungo termine.
Ideale per: taglio ad alta potenza, saldatura, lavorazioni pesanti
Vantaggio chiave: stabilità
Compatibilità: laser a fibra ad alta potenza, sistemi di automazione industriale
Panoramica
Progettata dal nostro marchio ARGES, la testina di scansione a 2 assi FIBER RHINO è una soluzione compatta pensata per una vasta gamma di applicazioni, in particolare per l’elaborazione di campi di visione di grandi dimensioni. Realizzata con un alloggiamento dal design compatto, la nostra testina di scansione a 2 assi offre le aperture più ampie della gamma di testine a 2 assi, con dimensioni comprese tra 16 e 31 mm, fondamentali per i sistemi di visione e misurazione e per le applicazioni da diversi kilowatt. La nostra soluzione prevede anche una versione senza accoppiamento in fibra, la testina di scansione RHINO. La FIBER RHINO è disponibile con diverse interfacce: ingressi analogici standard, protocollo standard XY2-100 e la nostra interfaccia proprietaria che integra nuove funzionalità e il funzionamento Plug & Play. Tutte le testine di scansione ARGES sono compatibili con i controller ARGES ASC e il software InScript®.
Multiuso
Scanner versatile con caratteristiche flessibili e opzioni di integrazione per applicazioni che richiedono prestazioni elevate
Dimensioni compatte
Alloggiamento ultracompatto che garantisce stabilità meccanica e affidabilità. I produttori possono integrare facilmente la testina di scansione nel proprio sistema grazie al suo ingombro ridotto.
Aperture di grandi dimensioni
Dimensioni compatte
Capacità ingegneristiche su misura
Grazie alle nostre competenze altamente specializzate e alle nostre risorse, siamo in grado di fornire soluzioni su misura per le vostre esigenze applicative. Con un’ampia selezione di diverse sorgenti laser, teste di scansione e sistemi di movimentazione tra cui scegliere, possiamo sviluppare processi laser perfettamente adattati a un’ampia varietà di prodotti, componenti e materiali specifici per i clienti.

Specifiche tecniche
| Apertura | 16 mm | 21 mm | 31 mm |
|---|---|---|---|
| Risposta al gradino 100% | 8,40 ms | 12 ms | 18 ms |
| Angolo di scansione | ±25° | ±25° | ±25° |
| Deriva di offset a lungo termine 1 | < 0,3 mrad | < 0,3 mrad | < 0,3 mrad |
| Ripetibilità | < 20 µrad | < 20 µrad | < 20 µrad |