Precision Manufacturing

Sorgenti laser

gecco

gecco – Laser a femtosecondi ultraveloce

L’oscillatore a femtosecondi Gecko si basa su un design meccanico eccezionalmente robusto, racchiuso in un alloggiamento sigillato che integra meccanismi proprietari per l’avvio automatico, il monitoraggio e il mantenimento del blocco di modo. La frequenza di ripetizione può essere impostata tra 70 e 110 MHz per adattarsi a numerose applicazioni diverse, come l’inizione di amplificatori.

Ideale per: alimentazione di amplificatori, spettroscopia nel dominio del tempo, spettroscopia THz
Vantaggio principale: robustezza
Compatibilità: ottiche Venteon, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM ed elettronica di stabilizzazione della frequenza di ripetizione

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Il laser a femtosecondi “Set-and-forget” garantisce risultati affidabili e riproducibili.

gecco One: facile integrazione di questo laser a femtosecondi “set-and-forget” che garantisce prestazioni affidabili e riproducibili ogni giorno

Funzionamento affidabile

  • Funzionalità di connessione remota – Connettività Internet per il controllo, la diagnosi e l’ottimizzazione
  • Garanzia di 2 anni/5.000 ore – Garanzia completa, leader del settore

Profilo di blocco con monitoraggio automatico

  • Avvio e mantenimento automatici – Il laser si avvia elettronicamente e monitora costantemente il proprio profilo di aggancio per garantire prestazioni di aggancio di modo continue

Specifiche tecniche

Modello gecco One
Potenza media in uscita >600 mW
Lunghezza d'onda centrale 800 nm ± 20 nm
Durata dell'impulso 1 <20 fs
FWHM spettrale >40 nm
Tasso di ripetizione 2 80 MHz (opzioni 70-110 MHz)
Pulse Energy5 >7,5 nJ
Stabilità di potenza (valore RMS nell'arco di 24 ore) <1%
RMS Noise4 <0,1% <0,05% (con l'opzione "Pure")
* Laser Quantum attua un programma di miglioramento continuo che può comportare modifiche alle specifiche senza preavviso.1 – Dopo un’adeguata compensazione della dispersione extracavità (non inclusa).2 – Scegliere la frequenza di ripetizione al momento dell’ordine. Precisione della frequenza di ripetizione ± 100 kHz.3 – Diametro del fascio FWHM all’uscita del laser.4 – Larghezza di banda del rumore da 1 Hz a 1 MHz.5 – A una frequenza di ripetizione di 80 MHz; valori diversi per altre frequenze di ripetizione.
Scarica Tipo di download Lingua
Scheda tecnica gecco Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.