Controller e software
InScript
Panoramica
Ampia gamma di opzioni di potenza media e lunghezza d’onda: i laser CO₂ compatti ti60/ti80/ti100, con potenza media superiore a 60, 80 o 100 Watt, sono disponibili per applicazioni di marcatura ad alta velocità, taglio e stampa 3D, con diverse opzioni di lunghezza d’onda per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali. È disponibile un esclusivo modello da 100 Watt raffreddato a ventola per OEM e integratori di sistemi alla ricerca di una sorgente laser a CO₂ da 100 Watt economica ed efficiente. Laser a CO₂ della serie ti ad alta stabilità: laser a CO₂ compatti con potenza media superiore a 60, 80 e 100 Watt e stabilità di potenza del ±2% (dopo 3 minuti di riscaldamento) per applicazioni di taglio, marcatura, e di stampa 3D. Laser a CO₂ pulsato ti100: laser a CO₂ compatto e pulsato con oltre 300 Watt di potenza di picco per applicazioni precise di taglio, foratura, perforazione e marcatura su materiali sensibili al calore.
Tecnologia Taper brevettata: zero perdita di potenza nei modelli con lunghezze d’onda di 9,3 μm, 10,2 μm e 10,6 μm. La tecnologia Taper brevettata consente l’utilizzo di un risonatore ibrido instabile e a guida d’onda per massimizzare l’efficienza ottica e la potenza in uscita a tutte le lunghezze d’onda della CO₂.
Percorso di aggiornamento semplice: massima flessibilità nella progettazione di macchine e sistemi con un’altezza di uscita del raggio costante su tutti i laser delle serie Synrad ti e vi. L’ingombro compatto e uniforme su tutti i modelli della serie ti, con molteplici opzioni di raffreddamento, consente scelte efficaci ed economiche nella progettazione di nuove macchine o nell’integrazione in sistemi in linea.
Ampia selezione per applicazioni esigenti: sono disponibili modelli da 60, 80 e 100 Wattad alta stabilità per applicazioni che richiedono sia precisione che velocità di produzione più elevate
- Filtra per Tipo
- Manuale d'uso
- Manuale del software
- Software
- Manuale del prodotto
- Guida rapida
- Firmware/EDS
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Manuale del firmware InScript v6.0.1 (inglese) | Manuale d’uso | Inglese |
| Manuale d’uso del software InScript v5.0.1 | Manuale del software | Inglese |
| Programma di installazione InScript Software v5.0.1 | Software | Inglese |
| Rilascio di InScript & ASC Controller v5.0.0 – Manuale della serie ASC ARGNET | Manuale del prodotto | Inglese |
| Rilascio di InScript & ASC Controller v5.0.0 – Istruzioni per l’aggiornamento | Guida rapida | Inglese |
| Rilascio di InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pacchetto di aggiornamento OCT a 6 assi | Firmware/EDS | Inglese |
| Rilascio di InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pacchetto di aggiornamento OCT a 2 assi | Firmware/EDS | Inglese |
| Rilascio di InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pacchetto di aggiornamento per sistemi a 2 assi non OCT | Firmware/EDS | Inglese |
| Rilascio di InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pacchetto di aggiornamento per 1 asse | Firmware/EDS | Inglese |
| Firmware_6-0-1rl-20240904-1343_manuale_en-v6 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale del software InScript v6.0.1 | Manuale del prodotto | Inglese |
| InScript Software v6.0.1 | Software | |
| InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master_manual_en | Manuale del prodotto | Inglese |
| Firmware_5.0.0+RL.20230918.0607_manuale_en | Manuale del prodotto | Inglese |
| InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master | Software | Inglese |