Orientamento del raggio laser
LIGHTNING II
LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi
Posizionamento del fascio 3D ad alta velocità con messa a fuoco dinamica stabile. Garantisce produttività e precisione superiori rispetto ai prodotti della concorrenza ottimizzati per la precisione o la potenza. Ottimizzato per ambienti ad alto volume, assicura prestazioni ripetibili. Mantiene la qualità anche su geometrie complesse ad alta velocità.
Ideale per: lavorazione 3D ad alta produttività, microlavorazione
Vantaggio chiave: velocità
Compatibilità: laser a fibra, laser a CO₂, sistemi 3D industriali
Panoramica
La nostra testina di scansione modulare digitale LIGHTNING™ II offre l’opzione di integrazione di sistema più flessibile disponibile sul mercato. Progettata per adattarsi alla vostra macchina, la nostra testina di scansione modulare a 3 assi può essere facilmente smontata per integrarsi nel vostro sistema, garantendo una soluzione davvero personalizzata. Caratterizzate da velocità e precisione elevate e dal supporto per diverse opzioni di integrazione di sistema, le nostre teste di scansione LIGHTNING™ II sono ottimizzate per applicazioni esigenti che richiedono una scansione veloce e precisa e un funzionamento continuo. Garantiscono un’elevata stabilità con prestazioni costanti e senza interruzioni e offrono una notevole flessibilità durante la lavorazione su campi di lavoro di grandi dimensioni. Questa testina di scansione è ideale per applicazioni esigenti di lavorazione dei materiali al laser come la produzione additiva, la microlavorazione e la trasformazione. La nostra soluzione modulare a 3 assi è ideale per gli ingegneri di sistema alla ricerca di una soluzione flessibile e di alta qualità per la trasmissione del raggio, in grado di garantire un’elevata produttività e precisione durante l’intero processo, una finitura di alta qualità dei componenti 3D e un’integrazione flessibile nel sistema.
La velocità di scansione più elevata del settore
LIGHTNING™ II raggiunge una velocità di spostamento fino a 50 rad-ottici/sec con specchi ad apertura di 30 mm, grazie all’ingegnosità nella progettazione dei nostri specchi leggeri in berillio e dei potenti motori. Ciò garantisce la produzione di parti con elevata produttività, riducendo i costi di produzione.
Parti di alta qualità
LIGHTNING™ II è dotato di un encoder digitale con risoluzione a 24 bit e di un avanzato modello di servocomando digitale che garantisce una precisione di scansione pari o superiore a 10 µm, assicurando che i pezzi vengano realizzati con elevata fedeltà al progetto
Produzione additiva
- In applicazioni complesse come la produzione additiva, le dimensioni fisiche del pezzo finito, la velocità di costruzione e la dimensione minima delle caratteristiche spesso determinano la complessità del sistema di scansione laser e la sua integrazione.
- Offriamo un’ampia gamma di prodotti di scansione tra cui gli integratori di sistemi possono scegliere in base al compromesso tra i vari requisiti. Ad esempio, una macchina che produce parti metalliche di grandi dimensioni e di alta qualità potrebbe richiedere più teste di scansione a 3 assi completamente digitali per garantire elevata precisione e stabilità. Oltre alle varie opzioni di set di scansione XY e teste di scansione, l’aggiunta del controllo intelligente della scansione offerto dal nostro ScanMaster Controller (SMC) coordina l’emissione del laser con il movimento di scansione, migliorando ulteriormente la precisione, la flessibilità di lavorazione e la produttività.
Microlavorazione
Per le applicazioni che richiedono una scansione precisa in microspazi, la nostra testina di scansione digitale a 3 assi offre prestazioni e precisione senza compromettere la velocità e il funzionamento continuo. Le caratteristiche principali includono:
- Tempo di risposta al passo rapido di 225 µsec con passo di 0,3 mm (f = 100 mm)
- Elevata affidabilità sul campo grazie al robusto sistema di raffreddamento ad acqua e alla gestione termica adattiva
- Feedback di posizione in tempo reale con comunicazione GSBus a 24 bit (se abbinata alla nostra soluzione di controllo ScanMaster)
Trasformazione
I sistemi di lavorazione laser nelle applicazioni di trasformazione richiedono versatilità per operare con precisione e ad alta velocità. Le nostre testine di scansione a 3 assi garantiscono una qualità costante del punto laser per campi di lavoro fino a 1,5 m x 1,5 m con un posizionamento del raggio altamente preciso. Combinando i nostri sistemi di scansione laser con il nostro avanzato controller ScanMaster, gli OEM ottimizzano appieno le prestazioni di scansione per un’elevata produttività e una produzione continua con una vera marcatura 2D al volo.

Specifiche tecniche
| Apertura | 20 mm | 30 mm | 50 mm |
|---|---|---|---|
| Opzioni di lunghezza d'onda |
UV: 355 nm Verde: 532 nm |
CO₂: 9,36 µm, 10,6 µm Fibra: 1060 nm – 1090 nm |
CO₂: 9,36 µm, 10,6 µm Fibra: 1060 nm – 1090 nm |
| Velocità di elaborazione tipica1 | 50 rad/s | 50 rad/s | 18 rad/s |
| Ripetibilità2 | <2 µrad | <2 µrad | <2 µrad |
| Risoluzione dei comandi | 24 bit | 24 bit | 24 bit |
1. Il campo di lavoro e l'apertura di ingresso variano in base al DFM.
2. Valore RMS, per asse.
- Filtra per Tipo
- Volantino
- Scheda tecnica
- Manuale d'uso
- Software
- Manuale del prodotto
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Corso di formazione su TuneMaster II Virtual Scope | Volantino | Inglese |
| LightningTM II, scheda tecnica della testina di scansione a 3 assi | Scheda tecnica | Inglese |
| Guida al collegamento diagnostico di Lightning™ II | Manuale d’uso | Inglese |
| TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 | Software | Inglese |
| Manuale di CalWizard v3.2.23 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di CalWizard v4.0.15 | Manuale del prodotto | Inglese |
| CF-000967_CalWizard_V2.1.8 | Software | Inglese |
| CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 | Software | Inglese |