Precision Manufacturing

Scansione del raggio laser

MOVIA

MOVIA

Soluzione di scansione compatta e pronta per l’integrazione, pensata per sistemi con spazi limitati. Garantisce precisione e velocità senza compromessi progettuali né complessità. Ideale per sistemi modulari, semplifica l’architettura della macchina. Consente prestazioni elevate in progetti compatti e con spazi limitati.

Ideale per: sistemi OEM compatti, soluzioni laser integrate
Vantaggio chiave: integrazione
Compatibilità: laser a fibra, piattaforme macchina compatte

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Progettata per applicazioni di marcatura e codifica, MOVIA è realizzata da Cambridge Technology. Questa nuova generazione di testine di scansione a 2 assi presenta un design compatto e industriale che garantisce una maggiore efficienza delle apparecchiature e un tempo di funzionamento del sistema ottimizzato. I clienti alla ricerca di una testina di scansione per marcatura laser di alta qualità, di un sistema dalle dimensioni ridotte e di una soluzione in grado di elaborare i lavori più rapidamente possono affidarsi a MOVIA. Completa il tuo sistema di marcatura laser con i laser a CO₂ del nostro marchio Synrad. Offriamo componenti e sottosistemi ad alte prestazioni e regolati con precisione, testati per soddisfare le tue esigenze specifiche. MOVIA è compatibile con i laser a CO₂ di Synrad, che offrono un’ampia selezione di laser con molteplici opzioni di configurazione per garantire la massima flessibilità nella marcatura e nella codifica.

Capacità ingegneristiche su misura
Grazie alle nostre competenze e risorse altamente specializzate, siamo in grado di fornire soluzioni su misura per le vostre esigenze applicative. Con un’ampia selezione di diverse sorgenti laser, teste di scansione e sistemi di movimentazione tra cui scegliere, possiamo sviluppare processi laser perfettamente adattati a un’ampia varietà di prodotti, componenti e materiali specifici per ogni cliente.

Maggiore produttività e tempo di funzionamento
Gli utenti possono ottenere una maggiore produttività di marcatura grazie al ritardo poligonale variabile abilitato dal nostro controller ScanMaster, con un impatto significativo sui lavori che presentano angoli, archi e cerchi. Le prestazioni tipiche del CPS sono superiori di circa il 50%

Dimensioni compatte per una facile integrazione
Il design compatto del sistema MOVIA consente un ingombro ridotto per una facile integrazione. L’interfaccia standard del settore e le opzioni di ingresso garantiscono una facile sostituzione e un’integrazione flessibile del sistema.

Specifiche tecniche

Apertura 10 mm
Opzioni di lunghezza d'onda 1 CO₂: 9,2 – 10,6 µm
Fibra: 1040 – 1090 nm
Verde: 513 nm – 534 nm Verificare con il produttore
UV: 341 nm – 357 nm Verificare con il produttore
Angolo di scansione ± 20°
Risposta al gradino 2 <210 µsec
Velocità di marcatura tipica 3 3 m/s
Ripetibilità <3,5 µrad
Deriva a lungo termine 4 Offset: <100 µrad
Scala: <150 ppm
Deriva termica Offset: <20 µrad/°C
Scala: <20 ppm/°C
Tutti gli angoli sono espressi in gradi ottici, salvo diversa indicazione.
1. Supporta la banda laser HeNe.
2. Stabilizzazione con una tolleranza dell’1% rispetto alla posizione.
3. Con obiettivo F-Theta da 160 mm.
4. Durante 24 ore di funzionamento dopo 30 minuti di riscaldamento, per asse.
Scarica Tipo di download Lingua
Guida rapida a MOVIA Guida rapida Inglese
Manuale MOVIA Manuale del prodotto Inglese
Scheda tecnica MOVIA Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.