Sorgenti laser
opera
opus – Laser a stato solido ad onda continua
Laser CW compatto che garantisce prestazioni affidabili per l’integrazione OEM. Offre un’uscita stabile in un design a ingombro ridotto. Semplifica l’architettura del sistema senza compromettere le prestazioni. Ideale per applicazioni integrate che richiedono precisione e uniformità.
Ideale per: integrazione OEM, strumentazione compatta
Vantaggio principale: integrazione
Compatibilità: sistemi integrati, gruppi ottici
Panoramica
Fino a 10 Watt di luce infrarossa altamente stabile con un fascio TEM00 per l’intrappolamento ottico multicanale. Opus 532 garantisce la massima precisione e affidabilità per applicazioni di precisione. opus 660 Livelli di potenza all’avanguardia alla lunghezza d’onda di 660 nm in una piattaforma compatta opus 1064 Gestione termica efficiente che riduce la necessità di raffreddamento a livelli di potenza fino a 10 W
Rumore ultra basso e fascio ben focalizzato
- Potenza eccezionale con rumore estremamente basso per evitare falsi positivi
- Qualità del fascio superiori che consentono una messa a fuoco stretta, un accoppiamento efficiente con la fibra e una potenza uniforme su tutto il campione
Cancellazione attiva del rumore
- Alta risoluzione con precisione ripetibile
- La cancellazione attiva del rumore garantisce misurazioni affidabili
Lunga durata operativa
- Funzionalità personalizzabili per garantire una lunga durata operativa
- Le funzionalità di assistenza remota riducono al minimo i tempi di inattività consentendo interventi di manutenzione programmati
Funzionamento flessibile ed economico
- Piattaforma compatta e flessibile
- Gestione termica ottimale per ridurre i costosi requisiti di raffreddamento
- Progettata con una forma compatta; garantisce un’elevata potenza sul campione
Specifiche tecniche
| Modello | op. 532 | opera 660 | op. 1064 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | 532 nm | 660 nm | 1064 nm |
| Potenza | fino a 6000 mW | fino a 1500 mW | da 2 a 10 Watt |
| Diametro del fascio 1 | 1,85 ± 0,2 mm | 0,85 ± 0,1 mm | 1,85 ± 0,2 mm |
| Modalità spaziale | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
| Ellitticità | <1:1,15 | <1:1,15 | <1:1,15 |
| Larghezza di banda | 45 ± 10 GHz | 30 GHz | 80 GHz |
| Divergenza | <0,5 mrad | <1,5 mrad | <1,0 mrad |
| M-Squared | <1.1 | <1,2 | <1,15 |
| Stabilità di potenza (RMS)² | ≤0,2% | <1% | <0,1% |
| Rumore (RMS) | ≤0,08% | <0,6% | <0,15% |
| Larghezza di banda del rumore | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz | 10 Hz – 100 MHz |
| Stabilità dell'orientamento del fascio | <2 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C |
| Rapporto di polarizzazione | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| Direzione di polarizzazione 3 | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
| Lunghezza di coerenza | 0,7 cm | circa 1 cm | circa 4 mm |
| Angolo del fascio 4 | <1 mrad | <1 mrad | <1 mrad |
| Temperatura di esercizio | da 15 a 40 °C | da 10 a 40 °C | da 15 a 40 °C |
1. Il diametro del fascio è definito come la media delle dimensioni 1/e² maggiori e minori del fascio, misurate a 25 cm dalla porta di uscita, alla potenza specificata.
2. Durata del test >100 ore a temperatura costante.
3. La polarizzazione verticale è disponibile su richiesta.
4. Tolleranza relativa all’orientamento della testina.
- Filtra per Tipo
- Manuale del prodotto
- Volantino
- Scheda tecnica