Precision Manufacturing

Sorgenti laser

Serie p

Laser a CO₂ pulsati della serie p, da 100 a 400 Watt

Laser a CO₂ pulsati ad alta potenza di picco, ottimizzati per la lavorazione di precisione dei materiali e tempi di ciclo rapidi. Forniscono un’elevata energia di impulso per applicazioni di taglio, foratura e marcatura. Progettati per ambienti di produzione esigenti che richiedono risultati ripetibili. Equilibrio tra potenza e controllo per prestazioni industriali ad alta produttività. [novantaphotonics.com]

Ideali per: foratura, taglio, marcatura ad alta velocità
Vantaggio principale: velocità
Compatibilità: Teste di scansione, ottiche di trasmissione del raggio, Industria 4.0

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

p100 – Potenza media di 100 Watt Il Synrad p100 eroga una potenza di picco dell’impulso fino a 400 Watt e tempi di salita/discesa dell’impulso rapidi che limitano la zona termicamente alterata (HAZ), garantendo tagli e perforazioni con bordi di fusione e scolorimento minimi. Grazie all’assenza di contatto con il materiale da lavorare, il modello p150 rappresenta la soluzione ideale per il taglio e la lavorazione di precisione di materiali delicati. p150 – Potenza media di 150 Watt Il modello Synrad p150 è stato progettato per rispondere alle esigenze del settore in termini di maggiore velocità di lavorazione e risultati di altissima qualità su materiali difficili da lavorare. La combinazione di un tempo di salita dell’impulso rapido, una potenza di picco di 600 watt (la migliore della categoria) e un’eccellente qualità del fascio apre nuove possibilità per la lavorazione di materiali delicati come le pellicole sottili, dove i bordi di fusione possono essere notevolmente ridotti e persino eliminati. p250 – Potenza media di 250 Watt Il Synrad p250 offre un’eccellente stabilità e una potenza di picco dell’impulso fino a 800 Watt; queste caratteristiche, combinate tra loro, limitano la zona termicamente alterata (HAZ), garantendo tagli e perforazioni con scolorimento e fusione minimi. Senza alcun contatto con il materiale da lavorare, il Synrad p250 è la soluzione perfetta per applicazioni di taglio sensibili ad alta velocità. La deformazione superficiale, comunemente associata ai sistemi di taglio meccanici, viene eliminata. p400 – 400 Watt di potenza media Con 400 Watt di potenza media e 1 kW di potenza di picco dell’impulso, il modello p400 garantisce un’elevata qualità di taglio con velocità di lavorazione molto elevate. Le esclusive modalità a impulsi e a onda continua, commutabili dall’utente, rendono il Synrad p400 la sorgente laser più versatile disponibile sul mercato. La maggiore facilità di manutenzione sul campo, grazie a un pacchetto elettronico modulare, rende il Synrad p400 la prima scelta per i sistemi di lavorazione industriale ad alta velocità.

Perfetto per materiali sensibili al calore: le modalità operative a impulsi o a onda continua, controllabili dall’utente, garantiscono flessibilità applicativa. La potenza di picco a impulsi eroga l’energia in modo più efficiente e riduce al minimo la zona termicamente alterata (HAZ), consentendo una lavorazione ottimale di materiali sensibili al calore quali film sottili, vetro e ceramica.

Realizzazione di dettagli complessi: il condizionamento integrato del fascio garantisce un fascio di uscita circolare di alta qualità per tagli precisi, forature e dettagli complessi. L’eccellente stabilità di potenza e divergenza assicura risultati di lavorazione costanti e di alta qualità

Monitoraggio in tempo reale: il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale (p250 e p400) riduce i tempi di inattività non pianificati grazie a funzioni diagnostiche avanzate integrate, pronte per l’Industria 4.0

Specifiche tecniche

Modello p100 – 100 Watt p150 – 150 Watt p250 – 250 Watt p400 – 400 Watt
Potenza media in uscita1 > 90 Watt (10,2 μm)
> 100 Watt (10,6 μm)
> 150 Watt > 250 Watt > 400 Watt
Potenza di picco dell'impulso 2 375 Watt (10,2 μm)
400 Watt (10,6 μm)
600 Watt (9,3; 10,6 μm)
550 Watt (10,2 μm)
750 Watt (10,2 μm)
800 Watt (10,6 μm)
1 kW
Lunghezza d'onda 10,2 μm, 10,6 μm 9,3 μm, 10,2 μm, 10,6 μm 10,2 μm, 10,6 μm 10,6 μm
Qualità del fascio (M2) < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2
Stabilità di alimentazione 4 (avviamento a freddo) ± 7% ± 5% (9,3 μm)
± 6% (10,6; 10,2 μm)
± 5% ± 7%
Diametro del fascio 5 7,5 mm ± 1,1 mm (10,2 μm)
8,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm)
8,5 mm ± 1,0 mm 8,0 mm ± 1,0 mm (10,2 μm)
9,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm)
6,5 mm ± 1,0 mm (opzione 1)
9 mm ± 1,0 mm (opzione 2)
Frequenza operativa 0 – 100 kHz 0 – 130 kHz 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz
Intervallo del ciclo di lavoro < 37,5% < 37,5% < 45% ≤ 50%
Raffreddamento Acqua Acqua Acqua Acqua
Dimensioni (L x P x A) mm (pollici) 590 x 132 x 155 (23,2 x 5,2 x 6,1) 798 x 132 x 155 (31,4 x 5,2 x 6,1) 1252 x 315 x 198 (49,3 x 12,4 x 7,8) 1262 x 208 x 300 (49,7 x 8,2 x 11,8)
Peso in kg (libbre) 13,6 kg (30 libbre) 18,1 kg (40 libbre) 48,5 kg (107 libbre) 59 kg (130 libbre)
1 – Livello di potenza garantito per 2 anni dalla data di spedizione, indipendentemente dalle ore di funzionamento, entro la portata del liquido di raffreddamento e l’intervallo
di temperatura raccomandati 2 – Potenza di picco dell’impulso misurata a 1 kHz, ciclo
di lavoro del 10% 3 – Con espansore
di fascio 3X 4 – Misurato a partire dall’avvio a freddo come ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
5 – Diametro 1/e² misurato all’uscita
del laser Nota – Consultare il Manuale d’uso per le specifiche complete e le relative condizioni operative.
Scarica Tipo di download Lingua
Cablaggio di alimentazione per laser a CO₂ Manuale d’uso Inglese
Scheda tecnica della serie p Scheda tecnica Inglese
Prevenzione della condensa durante il funzionamento di un laser SYNRAD raffreddato ad acqua Nota tecnica Inglese
Manuale p400 Manuale del prodotto Inglese
Manuale p250 Manuale del prodotto Inglese
Manuale dei modelli p100 e p150 Manuale del prodotto Inglese
Disegno tecnico, pag. 100 Disegno Inglese
Disegno tecnico, pag. 400 Disegno Inglese
Disegno tecnico, pag. 150 Disegno Inglese
Disegno tecnico, pag. 250 Disegno Inglese
Taglio laser a CO₂ di grande formato Volantino Inglese
L’ablazione a doppia lunghezza d’onda automatizza la rimozione delle “hairpin” Volantino Inglese
Monitoraggio della temperatura del laser a CO₂ Volantino Inglese
Texturizzazione e lucidatura della plastica con laser a CO₂ per una finitura di alta qualità simile al metallo Volantino Inglese
Perché utilizzare i laser nella produzione? Volantino Inglese
Laser a CO₂ per il settore dell’imballaggio: cosa sono e perché Volantino Inglese
Lunghezze d’onda alternative dei laser a CO₂ Volantino Inglese
Lavorazione del policarbonato con un laser a CO₂ Volantino Inglese
Come leggere la scheda tecnica di un laser a CO₂ Volantino Inglese
Lavorazione del polipropilene con un laser a CO₂ Volantino Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.