Precision Manufacturing

Sorgenti laser

Serie ti

Serie ti – Laser a CO₂ da 60-100 Watt

Laser a CO₂ versatili che offrono un equilibrio tra potenza e precisione per diverse applicazioni. Garantiscono risultati costanti nelle operazioni di marcatura, taglio e incisione. Progettati per garantire flessibilità nei sistemi OEM. Consentono una lavorazione efficiente in ambienti di produzione a uso misto. 

Ideali per: Lavorazioni ad uso misto, sistemi OEM
Vantaggio chiave: integrazione
Compatibilità: Teste di scansione, ottiche di trasmissione del raggio

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Ampia gamma di opzioni di potenza media e lunghezza d’onda: i laser CO₂ compatti ti60/ti80/ti100, con potenza media superiore a 60, 80 o 100 Watt, sono disponibili per applicazioni di marcatura ad alta velocità, taglio e stampa 3D, con diverse opzioni di lunghezza d’onda per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali. È disponibile un esclusivo modello da 100 Watt raffreddato a ventola per OEM e integratori di sistemi alla ricerca di una sorgente laser a CO₂ da 100 Watt economica ed efficiente. Laser a CO₂ della serie ti ad alta stabilità: laser a CO₂ compatti con potenza media superiore a 60, 80 e 100 Watt e stabilità di potenza del ±2% (dopo 3 minuti di riscaldamento) per applicazioni di taglio, marcatura, e di stampa 3D. Laser a CO₂ pulsato ti100: laser a CO₂ compatto e pulsato con oltre 300 Watt di potenza di picco per applicazioni precise di taglio, foratura, perforazione e marcatura su materiali sensibili al calore.

Tecnologia Taper brevettata: zero perdita di potenza nei modelli con lunghezze d’onda di 9,3 μm, 10,2 μm e 10,6 μm. La tecnologia Taper brevettata consente l’utilizzo di un risonatore ibrido instabile e a guida d’onda per massimizzare l’efficienza ottica e la potenza in uscita a tutte le lunghezze d’onda della CO₂.

Percorso di aggiornamento semplice: massima flessibilità nella progettazione di macchine e sistemi con un’altezza di uscita del raggio costante su tutti i laser delle serie Synrad ti e vi. L’ingombro compatto e uniforme su tutti i modelli della serie ti, con molteplici opzioni di raffreddamento, consente scelte efficaci ed economiche nella progettazione di nuove macchine o nell’integrazione in sistemi in linea.

Ampia selezione per applicazioni esigenti: sono disponibili modelli da 60, 80 e 100 Watt ad alta stabilità per applicazioni che richiedono sia precisione che velocità di produzione più elevate

Specifiche tecniche

Modello ti60 ti80 ti100 ti Alta stabilità ti100P
Potenza in uscita 1 > 60 Watt > 80 Watt > 100 Watt > 60 Watt
> 80 Watt
> 100 Watt
> 100 Watt (media)
> 300 Watt (impulso)2
Lunghezza d'onda 9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
10,6 µm 9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
Qualità del fascio (M2) < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2
Stabilità di alimentazione 4 (avviamento a freddo) ± 7% ± 7% ± 7% ± 4%
(± 2% garantito dopo 3 minuti)
± 7%
Diametro del fascio 5 2,0 mm ± 0,3 mm 2,0 mm ± 0,3 mm 2,0 mm ± 0,3 mm 2,0 mm ± 0,3 mm 6,5 mm ± 2,0 mm³
Frequenza operativa 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 100 kHz
Intervallo del ciclo di lavoro 0 – 100% 0 – 100% 0 – 100% 0 – 100% < 50%
Raffreddamento Aria, Ventola, Acqua Aria, Ventola, Acqua Ventilatore, Acqua Acqua Acqua
Dimensioni (modello ad aria) (L x P x A) mm (pollici) 571 x 158 x 148 (22,5 x 6,2 x 5,8) 571 x 158 x 148 (22,5 x 6,2 x 5,8) n/a n/a n/a
Dimensioni (modello con ventola) (L x P x A) mm (pollici) 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) n/a n/a
Dimensioni (modello ad acqua) (L x P x A) mm (pollici) 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) 544 x 104 x 150 (21,4 x 4,1 x 5,9) 633 x 142 x 150 (24,9 x 5,6 x 5,9)
Peso (modello ad aria) kg (lbs.) 11,6 kg (25,5 libbre) 11,6 kg (25,5 libbre) n/a n/a n/a
Peso (modello con ventola) kg (lbs.) 13,1 kg (28,9 libbre) 13,1 kg (28,9 libbre) 14,6 kg (32,1 libbre) n/a n/a
Peso (modello con acqua) kg (lbs.) 11,9 kg (26,2 libbre) 11,9 kg (26,2 libbre) 11,9 kg (26,2 libbre) 19 kg (42 libbre) 12,1 kg (26,7 libbre)
1 – Livello di potenza garantito per 2 anni dalla data di spedizione, indipendentemente dalle ore di funzionamento, entro la portata del liquido di raffreddamento e l’intervallo di temperatura raccomandati.
2 – Potenza di picco dell’impulso misurata a 1 kHz, ciclo
di lavoro del 10% 3 – Con espansore
di fascio 3X 4 – Misurato dall’avvio a freddo come ±(Pmax-Pmaxmin)/(Pmaxmax+Pmaxmin)
5 – Misurato dopo 3 minuti
Scarica Tipo di download Lingua
Cablaggio di alimentazione per laser a CO₂ Manuale d’uso Inglese
Prevenzione della condensa durante il funzionamento di un laser SYNRAD raffreddato ad acqua Nota tecnica Inglese
Manuale della serie ti Manuale del prodotto Inglese
Disegno tecnico della ventola ti60 ti80 Disegno Inglese
Disegno tecnico serie TI: acqua ad alta stabilità Disegno Inglese
Disegno tecnico – Serie TI – Acqua Disegno Inglese
Disegno tecnico ti60 ti80 Air Disegno Inglese
Disegno tecnico della ventola ti100 Disegno Inglese
Disegno tecnico ti100P Disegno Inglese
Monitoraggio della temperatura del laser a CO₂ Volantino Inglese
Laser a CO₂ per la marcatura e la codifica Volantino Inglese
Perché utilizzare i laser nella produzione? Volantino Inglese
Guida alle soluzioni di marcatura e codifica laser Manuale d’uso Inglese
Monitoraggio della temperatura del tubo del laser a CO₂ Volantino Inglese
Lunghezze d’onda alternative dei laser a CO₂ Volantino Inglese
Lavorazione del policarbonato con un laser a CO₂ Volantino Inglese
Lavorazione del polipropilene con un laser a CO₂ Volantino Inglese
Scheda tecnica della serie ti Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.