Sorgenti laser
toro
torus – Laser a stato solido ad onda continua
Laser CW ad alte prestazioni progettato per ambienti scientifici e industriali particolarmente esigenti. Presenta una struttura robusta e un’emissione stabile. Mantiene la precisione anche in caso di funzionamento prolungato. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e precisione.
Ideale per: precisione industriale, ricerca scientifica
Vantaggio principale: stabilità
Compatibilità: sistemi ottici avanzati
Panoramica
Laser a modalità longitudinale singola con larghezza di linea ridotta e assenza di bande laterali per applicazioni di imaging ad alta risoluzione torus 532 Laser a frequenza singola di alta prestazione senza salto di modalità torus 660 Tecnologia di blocco di modalità attivo per garantire caratteristiche eccezionali e stabilizzate del raggio laser
Risultati riproducibili e accurati
- Spettro pulito senza bande laterali per risultati riproducibili e accurati
- Immagini ad alta risoluzione grazie alla larghezza di banda stretta e all’anello di cavità virtuale
Deriva dello spettro minima
- L’elevata purezza spettrale riduce al minimo la deriva spettrale e garantisce risultati più precisi
Specifiche tecniche
| Modello | torus 532 | torus 660 |
|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | 532 nm | 660 nm |
| Potenza | 250 – 750 mW | 150 – 200 mW |
| Larghezza di banda | 1 MHz | 1 MHz |
| Divergenza | < 0,45 mrad | < 0,55 mrad |
| Stabilità di potenza (RMS)² | <1,0% | <1,0% |
| Rumore (RMS) | <0,25% | <0,50% |
| Larghezza di banda del rumore | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz |
| Stabilità dell’orientamento del fascio3 | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |