Sorgenti laser
Controller per laser a CO₂ UC-2000
Controller per laser a CO₂ UC-2000
Interfaccia utente intuitiva per il controllo completo della potenza del laser, del ciclo di lavoro e della frequenza di modulazione.
Panoramica
Il controller laser universale UC-2000 consente agli utenti di controllare la potenza del laser, il ciclo di lavoro e la frequenza di modulazione tramite modulazione di larghezza di impulso (PWM) a frequenze di clock selezionabili di 5, 10 e 20 kHz. Compatibile con i laser a CO₂ delle serie 32, 48, v, vi, ti, f e i, il controller UC-2000, interamente digitale, è dotato di uno schermo LCD di facile lettura e di una configurazione semplice. Disponibile in versione standard o montabile su rack.
Salvataggio automatico delle impostazioni della modalità corrente
Sei secondi dopo l’ultima pressione di un pulsante o l’ultima regolazione della manopola PWM (nel controllo locale dell’UC-2000), il controller salva automaticamente le impostazioni della modalità corrente e la percentuale di potenza PWM nella memoria non volatile. Dopo aver salvato le impostazioni operative, il controller emette due segnali acustici per indicare che l’operazione è andata a buon fine. Se l’alimentazione viene interrotta e successivamente ripristinata, il controller UC-2000 si avvierà con l’ultima modalità operativa e le ultime impostazioni di potenza salvate.
Scegliere una delle cinque modalità operative
La potenza di uscita del laser a CO₂ viene controllata scegliendo una delle cinque modalità operative dell’UC-2000: MANUALE, ANC (corrente analogica), ANV (tensione analogica), MAN. (manuale) CHIUSO e ANV (tensione analogica) CHIUSO. Quando nessuna di queste modalità è attiva, il controller funziona in modalità Standby.
- Filtra per Tipo
- Scheda tecnica
- Manuale d'uso
- Disegno
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Scheda tecnica del controller laser UC-2000 | Scheda tecnica | Inglese |
| Manuale del controller laser UC-2000 | Manuale d’uso | Inglese |
| Disegno tecnico: Controller laser standard UC-2000 | Disegno | Inglese |
| Disegno tecnico del controller laser UC-2000 per montaggio su rack | Disegno | Inglese |