Sorgenti laser
venteon
venteon – Laser a femtosecondi ultraveloci
La linea di laser ultraveloci Venteon offre gli impulsi più brevi disponibili in commercio (<5 fs) ed è progettata per un funzionamento affidabile e pronto all’uso. Impulsi a pochi cicli con capacità di stabilizzazione diretta del CEP e uscita sincrona opzionale a 1030 o 1064 nm per applicazioni OPCPA.
Ideale per: applicazioni con impulsi a pochi cicli, front-end OPCPA, seed per amplificatori
Vantaggio principale: impulsi più brevi, larghezza di banda massima
Compatibilità: ottiche Venteon, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM ed elettronica di stabilizzazione della frequenza di ripetizione
Panoramica
Impulsi più brevi e larghezza di banda spettrale più ampia per applicazioni di ricerca in ambito fisico, biologico e chimico.
venteon Power: ottimizzato per la massima potenza
venteon CEP: fornito con interferometro f-to-2f con blocco del CEP
venteon Ultra: il laser a banda ultra larga
venteon Dual: front-end ideale per un laser OPCPA a pochi cicli
venteon Optics: specchi e supporti ottici specializzati progettati per impulsi ultrabrevi
Connettività Internet, stabilizzata via CEP
- Possibilità di connessione remota – Connettività Internet per il controllo, la diagnosi e l’ottimizzazione.
- Garanzia di 2 anni/ore illimitate – Garanzia completa, leader del settore.
- Avvio e mantenimento automatici – Il laser si avvia elettronicamente e monitora costantemente il proprio profilo di aggancio per garantire prestazioni di blocco di modo continue
- Aggiornamento CEP – Questo laser può essere realizzato sia nella versione stabilizzata CEP sia in vista di futuri aggiornamenti.
Impulsi brevi, ampia larghezza di banda
- Bassa durata effettiva e FTL dell’impulso.
- Impulsi più brevi – Questo laser è ottimizzato in fase di costruzione per garantire gli impulsi più brevi e la larghezza di banda spettrale più ampia.
Specifiche tecniche
| Modello | venteon Power | Venteon Ultra | venteon CEP5 | venteon Dual |
|---|---|---|---|---|
| Potenza media erogata | >560 mW | >240 mW | >220 mW | >200 mW |
| Lunghezza d'onda centrale 1 | 780 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm |
| Energia di impulso (@80 MHz) | >7 nJ | >3 nJ | >2,75 nJ | >2,75 nJ |
| Durata dell'impulso (misurata)2 | <8 fs | <5,5 fs | <6 fs | <6 fs |
| Durata dell'impulso (FTL) | <7,5 fs | <5 fs | <5,5 fs | <5,5 fs |
| Rumore RMS 3 | <0,05% | <0,05% | <0,05% | <0,05% |
| Frequenza di ripetizione | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz |
| SNR per fceo-Beat (RBW a 100 kHz) | n/a | n/a | >30 dB (>27 dB con l'opzione CEP Zero) | n/a |
| Rumore di fase CEP6 | n/a | n/a | <100 mrad (<150 mrad con l'opzione CEP Zero) | n/a |
| Potenza media in uscita a 1030 nm 7 | n/a | n/a | n/a | >0,5 mW |
| Energia dell'impulso in uscita a 1030 nm 7 | n/a | n/a | n/a | >6,25 pJ |
| Durata dell'impulso in uscita a 1030 nm (FTL) | n/a | n/a | n/a | <250 fs |
| Rumore RMS in uscita a 1030 nm8 | n/a | n/a | n/a | <0,5% |
1. Misurato come centroide spettrale.
2. Ottenuto utilizzando la compensazione opzionale della dispersione della cavità aggiuntiva.
3. Larghezza di banda del rumore da 1 Hz a 1 MHz.
6. Larghezza di banda del rumore da 3 Hz a 1 MHz derivata dall’analisi della banda laterale RF.
7. Misurato dopo l’accoppiamento con fibra monomodale.
8. Larghezza di banda del rumore da 1 Hz a 1 MHz