Sorgenti laser
Serie vi
Laser a CO₂ Serie vi da 30 Watt
Laser a CO₂ affidabili e compatti, progettati per applicazioni di marcatura e lavorazione leggera. Garantiscono un’emissione stabile con requisiti di manutenzione minimi. Progettati per una lunga durata operativa. Assicurano prestazioni costanti negli ambienti di produzione.
Ideali per: marcatura, codifica, incisione leggera
Vantaggio principale: stabilità
Compatibilità: sistemi di confezionamento, piattaforme di marcatura
Panoramica
Synrad vi30+: laser a CO₂ leader del settore con una potenza media superiore a 30 Watt per applicazioni di marcatura, incisione e ablazione. L’elettronica aggiornata riduce i tempi di inattività e consente una risoluzione più rapida dei problemi. Il Synrad vi30+ è compatto ed è il laser a CO₂ da 30 Watt più leggero disponibile sul mercato. Un laser a CO₂ di nuova generazione progettato per integrarsi perfettamente nelle apparecchiature industriali ad alta velocità, pensato per adattarsi facilmente a spazi ristretti e a sistemi sensibili al peso.
Serie vi
Perfetta per applicazioni ad alto volume: i tempi di salita/discesa rapidi consentono applicazioni di incisione, marcatura e codifica ad alta velocità per produttori e trasformatori con volumi elevati
Compatibile con un’ampia varietà di materiali: ampia gamma dinamica per la marcatura e la codifica di un’ampia varietà di materiali con potenza di uscita stabile, anche a bassi cicli di lavoro
Ottimizzazione del controllo del laser a CO₂ da 30 W: riduzione dei tempi di inattività grazie al rilevamento tempestivo dei guasti, pianificazione proattiva della manutenzione ordinaria e risoluzione dei problemi più rapida e affidabile. L’elettronica aggiornata consente comunicazioni seriali per il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale.

Specifiche tecniche
| Modello | Synrad vi30+ |
|---|---|
| Potenza in uscita 1 | > 20 Watt (9,3 μm); > 25 Watt (10,2 μm); > 30 Watt (10,6 μm) |
| Lunghezza d'onda | 9,3 μm; 10,2 μm; 10,6 μm |
| Qualità del fascio (M2) | < 1,2 |
| Stabilità di alimentazione 2 | ± 5% |
| Diametro del fascio 3 | 2,5 mm ± 0,5 mm |
| Frequenza operativa | 0–100 kHz |
| Intervallo del ciclo di lavoro | 0–100% |
| Raffreddamento | Aria, ventola o acqua |
| Dimensioni (L x P x A) mm (pollici) |
427 x 89 x 139 (16,8 x 3,5 x 5,5) |
| Peso in kg (libbre) | 6,5 kg (14,3 libbre) |
di temperatura raccomandati. 2. Misurato a partire dall’avvio a freddo come ±(Pmax-Pmin)/(Pmax + Pmin)
3. Diametro 1/e² misurato all’uscita
del laser. Nota: consultare il Manuale d’uso per le specifiche complete e le relative condizioni operative.
- Filtra per Tipo
- Manuale d'uso
- Manuale del prodotto
- Disegno
- Storia di successo
- Volantino
- Scheda tecnica
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Cablaggio di alimentazione per laser a CO₂ | Manuale d’uso | Inglese |
| Manuale della serie vi | Manuale del prodotto | Inglese |
| Disegno tecnico vi30 a doppio raffreddamento | Disegno | Inglese |
| Disegno tecnico vi30 | Disegno | Inglese |
| Disegno tecnico vi40 | Disegno | Inglese |
| Disegno tecnico vi30 alto | Disegno | Inglese |
| Disegno tecnico vi30 Alto Larghe | Disegno | Inglese |
| Miglioramento del monitoraggio, della tracciabilità e della garanzia di qualità dei plantari pediatrici su misura | Storia di successo | Inglese |
| Taglio di film sottili con un laser a CO₂ da 30 Watt | Volantino | Inglese |
| Laser a CO₂ per la marcatura e la codifica | Volantino | Inglese |
| Guida alle soluzioni di marcatura e codifica laser | Manuale d’uso | Inglese |
| Monitoraggio della temperatura del tubo del laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Lunghezze d’onda alternative dei laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Come leggere la scheda tecnica di un laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Scheda tecnica della serie vi | Scheda tecnica | Inglese |