WinMarkpro
Software di marcatura laser compatibile con le testine di scansione FH Flyer e Flyer 3D
Panoramica
Informazioni sul software WinMarkpro Il software di marcatura laser WinMarkpro è stato sviluppato per funzionare esclusivamente con i sistemi di scansione FH Flyer e Flyer 3D ed è incluso in ogni sistema di scansione FH Flyer e Flyer 3D. Gli aggiornamenti del software sono disponibili tramite download dal sito web. WinMarkpro è un software basato su Windows® e include tutti i caratteri tipografici disponibili in Windows. Con oltre una dozzina di sistemi di codici a barre integrati, diversi font a tratto per la marcatura ad alta velocità e la possibilità di importare grafica raster e vettoriale ad alta risoluzione, WinMark Pro copre un’ampia varietà di applicazioni di marcatura laser. WinMarkpro consente inoltre il taglio di precisione di materiali sottili. Con WinMarkpro e la giusta combinazione di laser e testina di scansione è possibile eseguire tagli laser precisi e dettagliati su pellicole elettroniche sottili, carta, plastica e metalli sottili.
- WinMarkPro è un controllo ActiveX che consente di creare applicazioni autonome di marcatura laser ad alte prestazioni utilizzando le suite di sviluppo più potenti con cui avete già familiarità, tra cui Microsoft Access, Office, Visual Basic, Visual C++ e Delphi. Marcate i numeri di serie con il laser direttamente dalla vostra applicazione database Access.
- Utilizzate l’opzione “Best Fit” per importare e marcare un logo al 66% delle dimensioni del campo visivo della lente oppure scegliete “One to One” quando è necessario marcare con precisione disegni dimensionali
- Dal proprio controller di automazione di processo è possibile impostare/azzerare gli ingressi di WinMarkpro o monitorare WinMarkpro tramite lo stato dei bit di input dell’operatore. Definire i comandi di Event Builder da eseguire prima o dopo ogni pezzo o sessione di marcatura.
- Crea un codice a barre 2D e aggiungi del testo leggibile a occhio nudo. Invia i nuovi dati del codice a barre a WinMarkpro tramite input dell’operatore o attraverso una porta seriale RS-232. Incrementa automaticamente i numeri di serie o aggiungi informazioni personalizzate su data e ora.
- Ottimizzate le vostre immagini aggiungendo o eliminando linee, cerchi, poligoni o modificando le proprietà di marcatura quali potenza, velocità, risoluzione, ecc. per ogni singolo oggetto.
- WinMarkpro consente l’interfacciamento con apparecchiature di movimentazione dei pezzi e altri computer per un facile controllo dell’automazione.
Versioni del software
WinMarkpro v6.3 è compatibile con la testina di scansione FH Flyer; utilizzare l’aggiornamento del firmware 3-90.fhz. Fare clic sui link “Documenti” corrispondenti qui sotto per scaricare e installare l’ultima versione del firmware per le testine di scansione FH Flyer e WinMark Pro versione 6.3. Aprire WinMark Pro, dal menu Aiuto selezionare “Aggiorna firmware Flyer”. Per scaricare moduli software open source e/o una copia della licenza GNU GPL, fare clic sul link “Documenti” corrispondente riportato di seguito. Le testine di scansione 3D Flyer incorporano alcuni moduli software open source gratuiti distribuiti sotto la GNU General Public License versione 2, la GNU Lesser General Public License versione 2.1 e la licenza del progetto FreeType. In base ai termini di queste licenze, il codice sorgente di tali moduli è a disposizione di tutti gli utenti. Nota: per la comunicazione USB con FH Flyer, oltre a Winmark 6.3, è necessario scaricare e installare anche il programma di installazione del driver WinMarkpro USB Coms, elencato di seguito, prima di collegare fisicamente il cavo USB.
WinMarkpro v7 è compatibile con la testina di scansione 3D Flyer; utilizzare l’aggiornamento del firmware 4-84.fmz. Fare clic sul link «Documenti» corrispondente qui sotto per scaricare e installare l’ultima versione del firmware per le testine di scansione 3D Flyer e WinMarkpro versione 7. Copiare ed eseguire il file EXE autoestraente sul disco rigido. Aprire WinMarkpro, dal menu Aiuto selezionare “Aggiorna firmware Flyer”. Per scaricare i moduli software open source e/o una copia della licenza GNU GPL, fare clic sul link “Documenti” corrispondente riportato di seguito. Le testine di scansione 3D Flyer incorporano alcuni moduli software open source gratuiti distribuiti sotto la GNU General Public License versione 2, la GNU Lesser General Public License versione 2.1 e la licenza del progetto FreeType. In base ai termini di queste licenze, il codice sorgente di tali moduli è a disposizione di tutti gli utenti.
- Filtra per Tipo
- Firmware/EDS
- Software
- Manuale del software
- Volantino
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Aggiornamento firmware WinMarkpro 4-84 | Firmware/EDS | Inglese |
| WinMarkpro v7 | Software | Inglese |
| Aggiornamento firmware WinMarkpro 3-90 | Firmware/EDS | Inglese |
| WinMarkpro v6.3 | Software | Inglese |
| Programma di installazione del driver USB Coms di WinMarkpro | Software | Inglese |
| Note di rilascio di WinMarkpro v7 | Software | Inglese |
| Note di rilascio di WinMarkpro v6 | Software | Inglese |
| Guida per l’utente di WinMark Pro | Manuale del software | Inglese |
| Informazioni su WinMarkpro | Manuale del software | Inglese |
| Nota applicativa sulla marcatura radiale WinMark | Volantino | Inglese |
| Nota applicativa sui codici compositi UID di WinMark | Volantino | Inglese |
| Nota applicativa sul protocollo Modbus di WinMark | Volantino | Inglese |
| Nota applicativa sul monitoraggio dei banner WinMark | Volantino | Inglese |