Orientamento del raggio laser
Galvanometri XY
Set di galvanometri XY
I set di galvanometri XY abbinati garantiscono un orientamento coordinato e ad alta velocità del fascio, con prestazioni ottimizzate del sistema. Preallineati per garantire la massima precisione, semplificano l’integrazione e riducono i tempi di messa a punto del sistema. Progettati per un movimento sincronizzato, assicurano un posizionamento preciso del fascio su tutto il campo. Garantiscono risultati costanti nelle applicazioni ad alta produttività.
Ideali per: lavorazione laser 2D , marcatura, taglio
Vantaggio principale: integrazione
Compatibilità: teste di scansione, servoazionamenti, laser a fibra e a CO₂
Panoramica
In qualità di leader nel settore delle soluzioni per la trasmissione del fascio ottico, il nostro marchio Cambridge Technology offre agli utenti la flessibilità necessaria per configurare i sistemi di produzione in base alle proprie esigenze progettuali. Novanta propone una vasta gamma di set di galvanometri XY, configurati con allineamento meccanico e ottico, regolazione, prestazioni dinamiche e posizioni di montaggio aggiuntive che garantiscono un comportamento prestazionale costante. I set di galvanometri XY comprendono varie combinazioni di galvanometri, opzioni di rivestimento degli specchi, supporti XY e servocomandi.
- Galvanometri caratterizzati da velocità, precisione, diverse opzioni dimensionali e affidabilità
- Opzioni di rivestimento degli specchi con elevata potenza di trasmissione e prestazioni dinamiche
- Forniti con i più recenti servocomandi caratterizzati da affidabilità e prestazioni elevate
- Supporto XY con allineamento meccanico e ottico