Spesso definiamo il controller il “cervello” di un sistema laser. Questo perché garantisce la sincronizzazione tra il laser e la testina di scansione, consentendo loro di muoversi con precisione sia in termini di posizione che di velocità.
Uno degli impieghi più diffusi dei sistemi laser è la lavorazione dei materiali, un settore che ha conosciuto una rapida espansione a livello mondiale grazie alla vasta gamma di tecniche, applicazioni e materiali di marcatura disponibili. I sistemi di lavorazione laser sono costituiti da tre componenti: un laser, una testina di scansione a galvanometro e un controller dotato di software di marcatura.
Nella scelta del sistema di lavorazione laser, il controller è un elemento fondamentale della soluzione ed è essenziale assicurarsi che soddisfi le esigenze specifiche dell’applicazione. Vediamo insieme quali sono gli aspetti da considerare nella scelta del controller più adatto alle vostre esigenze di lavorazione laser.
Adattatori laser plug-and-play
Cercate un controller dotato di adattatori laser plug-and-play per un’integrazione perfetta con i vostri laser. Gli utenti trarranno vantaggio da un controller con adattatori specifici per laser compatibili con qualsiasi tipo di laser, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi di interfacciamento.
Sistema di controllo SoC (system-on-a-chip)
Se la vostra applicazione si colloca in moderni ambienti di produzione con automazione distribuita, allora avete bisogno di un controller a doppio sistema su chip (SoC) completamente integrato. In questo scenario, un singolo computer host può supervisionare un intero stabilimento di applicazioni di marcatura laser collegate in rete.
Cercate un controller completamente integrato in un sistema di scansione che non richieda la presenza fisica di un computer host nelle vicinanze per il funzionamento. Ciò consente l’accesso, il controllo e il monitoraggio da remoto per un funzionamento senza cavi in un ambiente di marcatura laser distribuito.
Elevata risoluzione dei comandi
Il controller ideale garantirà la massima risoluzione dei comandi per prestazioni veloci e precise. Ad esempio, il controller ScanMaster di Cambridge Technology offre 24 bit: la risoluzione dei comandi più elevata del settore, che garantisce una precisione senza pari a velocità molto elevate. Si tratta di una caratteristica importante per qualsiasi applicazione, poiché consente ai lavori di scansione laser di riprodurre il modello originale in modo quasi esatto, mantenendo al contempo la precisione anche alle velocità più elevate.
Funzionalità ottimizzate per prestazioni elevate
L’odierna lavorazione avanzata dei materiali con il laser richiede numerose funzionalità complesse nei controller, in grado di garantire una maggiore produttività e prestazioni elevate. Cercate controller dotati di controlli laser con temporizzazione precisa per ottimizzare una sincronizzazione più stretta tra teste di scansione e laser. Ciò contribuisce a ridurre errori e ritardi, garantendo elevate prestazioni di lavoro. Altre caratteristiche includono l’ottimizzazione dei parametri di processo per garantire una maggiore produttività, controlli di feedback della scansione in tempo reale per garantire l’affidabilità e un’elevata risoluzione dei comandi per ottenere alta precisione e ripetibilità.
Per scegliere il controller giusto, è necessario innanzitutto determinare quali caratteristiche e requisiti richiede la propria applicazione. Una volta individuati i requisiti specifici, il controller ideale per il controllo laser e la scansione dovrebbe disporre di caratteristiche in grado di adattarsi a diverse esigenze, di adattarsi a laser diversi e di integrare funzionalità ottimizzate per migliorare le prestazioni.
Novanta offre una vasta gamma di opzioni di controller e software per ogni specifica applicazione e prestazione del prodotto.
Scopri di più sulle nostre opzioniqui.