Wackersdorf, Germania (22 settembre 2021)
ARGES, un marchio di Novanta Corporation (“Novanta”), annuncia l’aggiunta del suo nuovo controller laser, ASC Generation 4, alla gamma della serie ASC. Questo nuovo controller offre prestazioni elevate grazie all’elettronica aggiornata, a schede di interfaccia multifunzionali intercambiabili per una maggiore flessibilità e a una piattaforma aperta con sistema operativo Linux integrato. Questa soluzione di controllo è compatibile con tutte le teste di scansione, i laser e i sottosistemi ARGES. Dotato di funzionalità e prestazioni potenziate, questo controller di nuova generazione funziona perfettamente con il nostro software proprietario, InScript, per offrire una soluzione completa di controllo laser. “Il nostro team interdisciplinare ha lavorato instancabilmente per sviluppare una piattaforma di controllo che consenta un nuovo livello di prestazioni per le applicazioni di lavorazione laser ad alta velocità più esigenti. Con questo lancio stiamo integrando nuove funzionalità che consentono ai nostri clienti di controllare senza soluzione di continuità i propri processi laser grazie al feedback in tempo reale fornito dalla nostra tecnologia di tomografia a coerenza ottica. Ciò rende possibili capacità di lavorazione laser completamente nuove, in cui la topografia 3D della superficie di lavoro può essere mappata in situ per il controllo di qualità o per gestire il processo di scansione laser stesso», afferma Jens Hupkau, vicepresidente del reparto di ingegneria del marchio Cambridge Technology. Questa versione presenta:
- Potente CPU quad-core a 64 bit con FPGA da 215.000 celle logiche, che garantisce prestazioni ad alta potenza
- Infrastruttura basata su timestamp per un controllo preciso in tempo reale dello scanner e del laser
- Elevata produttività: elaborazione dei dati basata su timestamp con una frequenza di campionamento di 200.000 campioni
- Elevata precisione che consente lavori di microlavorazione
- Facile combinazione/allineamento di diversi flussi di segnale grazie alla tecnologia TSS
- L’architettura software modulare consente una rapida estensione dell’ambito delle funzionalità
- Il breve tempo di risposta del sistema (<10 ms) tramite API C consente una gestione rapida dei processi
Migliorate le prestazioni della vostra lavorazione laser e scoprite come il nostro nuovo controller può aiutarvi a ottenere risultati per la vostra applicazione di riferimento. Per ulteriori informazioni sulla serie di controller ASC, visitate la pagina del prodottoqui.
Informazioni su Novanta
Novanta è un partner tecnologico di fiducia per i produttori di apparecchiature originali nei mercati della tecnologia medica e industriale avanzata, con una profonda competenza proprietaria nelle tecnologie fotoniche, di visione e di movimento di precisione. Attraverso i nostri marchi Novanta riconosciuti a livello globale nel settore della fotonica avanzata, ARGES, Cambridge Technology, Laser Quantum e Synrad, forniamo soluzioni su misura per il laser e la trasmissione del fascio agli OEM in un’ampia gamma di mercati industriali e medici.
Per ulteriori informazioni, visitate il sitonovantaphotonics.com.