Precession Elephant III: la nuova generazione di teste di scansione multiasse

Corporation (“Novanta”) annuncia il lancio di Precession Elephant III. La nuova generazione di teste di scansione multiasse per la micro-lavorazione offre sia ai clienti esistenti che a quelli nuovi un percorso di aggiornamento semplice verso prestazioni più veloci e precise, soddisfacendo le esigenze di mercato in continua crescita. Precession Elephant III (PE III) è dotata di ottiche proprietarie e di elettronica digitale che consentono prestazioni di foratura più veloci, una maggiore compatibilità con le sorgenti laser, una dimensione del punto di focalizzazione minima inferiore a 8 µm per un livello di dettaglio di lavorazione senza pari e telecamere di allineamento integrate per una più rapida integrazione nel sistema.
Caratteristiche principali
- Galvo ad alta velocità leader del settore che garantiscono velocità di lavorazione eccezionali
- Micro-precisione senza pari per geometrie complesse
- Capacità uniche di foratura laser rese possibili dalla polarizzazione circolare
- Compatibilità con più lunghezze d’onda per lavorare su un’ampia gamma di materiali
- Massima flessibilità nell’integrazione della sorgente laser
- Soluzione completa di sottosistema con opzione di controller laser
- Integrazione intelligente e rapida con le macchine
I fasci a polarizzazione circolare vengono utilizzati per garantire un assorbimento uniforme dell’energia nel materiale, indipendentemente dall’angolo di incidenza e dal movimento XY, grazie all’utilizzo di teste di scansione multiasse. Ciò garantisce un risultato di lavorazione pulito durante la foratura di fori di forma speciale con bordi di entrata e di uscita lisci.
Oltre alle sue capacità di microlavorazione ad alte prestazioni, il PE III offre anche una struttura robusta che ne garantisce l’affidabilità. Sottoposto a test approfonditi nei laboratori applicativi di Novanta con apparecchiature di prova all’avanguardia, il PE III garantirà una lavorazione dei materiali rapida ed efficiente per soddisfare anche le esigenze applicative più complesse.
«La microlavorazione, in particolare la foratura di diverse geometrie e conicità, richiede un livello di dettaglio estremamente preciso, unito a prestazioni ripetibili e rapide. Il Precession Elephant III è stato progettato meticolosamente per affrontare queste sfide specifiche. L’incrollabile dedizione ai dettagli e alle prestazioni da parte del nostro team di ingegneri si riflette chiaramente negli impressionanti risultati ottenuti con questa testa di scansione multiasse”, afferma Daniel Schwab, Product Manager, Solutions.
Per ulteriori informazioni su Precession Elephant III, visitate la pagina del prodotto: Precession Elephant III
Informazioni su Novanta
Novanta è un partner tecnologico di fiducia per gli OEM nei mercati della tecnologia medica e industriale avanzata, con una profonda competenza proprietaria nella medicina e nella produzione di precisione, nelle soluzioni mediche, nella robotica e nell’automazione.
Novanta offre agli OEM e agli architetti di sistemi un vantaggio competitivo in qualità di fornitore unico di sottosistemi laser integrati e componenti fondamentali.
A differenza di altri fornitori di sistemi laser o di trasmissione del fascio, che sono limitati a un’unica tecnologia e non sono in grado di offrire diverse opzioni di soluzione per soddisfare le esigenze dei clienti, noi forniamo componenti singoli e sottosistemi configurati con un unico punto di contatto, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Forniamo componenti singoli fino a sottosistemi personalizzati progettati tecnicamente con un unico punto di contatto, per soddisfare le richieste dei nostri clienti.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito https://novanta.com/