Precision Manufacturing

Notizie

Pacchetti per l’integrazione delle lavorazioni laser

Il sottosistema configurabile composto da lasera CO₂ e testina di scansione semplifica l’integrazione

Bedford, MA (8 aprile 2024) – Novanta Corporation (“Novanta”) annuncia il lancio dei pacchetti integratori per la lavorazione laser. I nuovi pacchetti integrati configurabili per la lavorazione laser aiutano i produttori di apparecchiature originali (OEM) e gli integratori di sistemi a rendere operative le proprie macchine e i sistemi di lavorazione laser in linea in modo più rapido e semplice. Il sottosistema completo, preallineato e calibrato in fabbrica, comprende una sorgente laser a CO₂, una testina di scansione, un controller, il software, un espansore di fascio, cavi di collegamento e hardware di montaggio, il tutto proveniente da un unico fornitore.

Per gli OEM e gli integratori di sistemi, i pacchetti integrati consentono di risparmiare tempo e risorse preziose, solitamente associate all’integrazione di singoli componenti forniti da diversi fornitori. Le difficoltà legate all’approvvigionamento, alla progettazione, all’allineamento e all’assistenza dei singoli componenti per i sistemi di lavorazione laser a CO₂ vengono risolte con i pacchetti integrati per la lavorazione laser di Novanta. Inoltre, il pacchetto per integratori è potenziato dal controller Novanta ScanMaster™ (SMC) e da ScanMaster™ Designer (SMD), il controller laser e il pacchetto software leader del settore.

“I nostri nuovi pacchetti per integratori eliminano i costi elevati, i lunghi tempi di sviluppo e le frustrazioni legate all’assistenza tecnica che i nostri clienti devono affrontare”, ha affermato Kristen Hill, Direttore della gestione dei prodotti. Hill ha aggiunto che “il nuovo pacchetto per integratori rappresenta un aggiornamento significativo rispetto ai modelli precedenti. L’aggiunta di SMC/SMD sblocca le ultime innovazioni nel controllo laser che migliorano la produttività e la qualità di lavorazione».

I nuovi pacchetti integrati per la lavorazione laser sono adatti a un’ampia gamma di applicazioni, tra cui marcatura e codifica, incisione, produzione additiva di polimeri, lavorazione dei materiali e ablazione. Visitate la pagina del prodotto per saperne di più: https://novantaphotonics.com/products/laser-sub-systems/.

Informazioni su Novanta

Novanta è un partner tecnologico di fiducia per gli OEM nei mercati della tecnologia medica e industriale avanzata, con una profonda competenza proprietaria nella medicina di precisione e nella produzione, nelle soluzioni mediche, nella robotica e nell’automazione. Novanta offre agli OEM e ai progettisti di sistemi un vantaggio competitivo in qualità di fornitore unico di sottosistemi laser integrati e componenti fondamentali. A differenza di altri fornitori di sistemi laser o di trasmissione del fascio, che sono limitati a un’unica tecnologia e non sono in grado di offrire diverse opzioni di soluzione per soddisfare le esigenze dei clienti, noi forniamo singoli componenti e sottosistemi configurati con un unico punto di contatto, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Forniamo singoli componenti fino a sottosistemi personalizzati progettati tecnicamente con un unico punto di contatto, per soddisfare le richieste dei nostri clienti.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito https://novanta.com/

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.