Precision Manufacturing

Articoli

Quali sono i vantaggi della marcatura laser?

Negli ultimi anni, i sistemi di marcatura laser hanno registrato una forte crescita nei processi di produzione, in parte grazie al livello di automazione e alla flessibilità di marcatura che offrono. La marcatura laser 3D è l’ultimo processo che sta rivoluzionando il settore, offrendo numerosi vantaggi a chi è all’avanguardia in questa tecnologia innovativa. I vantaggi della marcatura laser 3D includono maggiore velocità, durata, flessibilità e altro ancora. In questa sede, esploreremo come funziona la marcatura laser 3D, prima di esaminarne i vantaggi esclusivi.

Che cos’è la marcatura laser 3D?

La marcatura laser 3D è una tecnica laser avanzata utilizzata per produrre un’incisione profonda e permanente o un effetto 3D su un’ampia varietà di materiali. La marcatura laser 3D regola dinamicamente la lunghezza focale del laser per consentire la marcatura su superfici curve, irregolari e a più livelli, mentre la marcatura 2D è limitata alle superfici piane. Un sistema di marcatura laser 3D utilizza una testina di scansione diversa rispetto a quella di un sistema 2D; i laser a fibra e a CO₂ sono i più compatibili con un sistema 3D.

Come funziona un sistema di marcatura laser 3D?

Un sistema di marcatura laser 3D è costituito da tre elementi principali:

1. Un galvanometro veloce

Un galvanometro veloce è necessario per la marcatura 3D e per una rapida regolazione della lunghezza focale. Ad esempio, la testina di scansione a 3 assi di Cambridge Technology con asse Z integrato può raggiungere un intervallo fino a ±400 mm dalla distanza focale nominale, garantendo la massima sincronizzazione tra gli assi X, Y e Z.

2. Software di marcatura ad alte prestazioni

Un sistema di marcatura laser 3D richiede inoltre un software ad alte prestazioni in grado di importare un disegno CAD 3D del pezzo e il motivo desiderato da marcare in 3D. Il software ScanMaster Designer di Cambridge Technology è progettato per lavori complessi come la marcatura 3D. Le sue funzionalità altamente sofisticate ma di facile utilizzo consentono agli utenti di visualizzare un campo di marcatura 3D ammissibile, prima di avvolgere o marcare il motivo sul disegno CAD 3D di un pezzo senza soluzione di continuità.

3. Sorgente laser adeguatamente abbinata

I laser emettono luce a una lunghezza d’onda specifica che deve essere adeguata al materiale di destinazione per garantire una marcatura corretta. Le lunghezze d’onda dei laser a CO₂ si adattano bene ai materiali organici, mentre quelle dei laser a fibra si adattano meglio ai metalli.

Il sistema completo di marcatura laser 3D

La combinazione di una testina di scansione a 3 assi e di un software con interfaccia utente altamente grafica consente agli utenti di realizzare marcature 3D di alta qualità con velocità elevate e lunga durata. Oltre alle elevate prestazioni, ScanMaster Designer offre anche una calibrazione più precisa rispetto ai metodi tradizionali che prevedono la conversione della calibrazione 2D in un algoritmo piramidale. Altre caratteristiche chiave di un sistema completo di marcatura laser 3D includono:

  • Controllo a 3 assi senza dongle
  • Precisione di calibrazione
  • Modellazione 3D
  • Flessibilità di marcatura

8 vantaggi della marcatura laser 3D

Dalla velocità e dall’efficienza alla versatilità e alla precisione, i vantaggi della marcatura laser sono molteplici e si amplificano ulteriormente quando si utilizza un sistema 3D. Di seguito sono riportati alcuni dei principali vantaggi della marcatura laser 3D.

1. Velocità

Il primo punto della nostra lista dei vantaggi della marcatura laser 3D è la sua capacità di ottenere risultati precisi in modo significativamente più veloce rispetto ad altre soluzioni laser. Le soluzioni 3D possono completare le operazioni di marcatura a una velocità maggiore, ottenendo al contempo incisioni più profonde rispetto ad altri metodi. Questo tipo di marcatura laser si presta inoltre a una ripetibilità senza soluzione di continuità, poiché può operare su una varietà di superfici; ciò si traduce in tempi di configurazione del lavoro inferiori rispetto ad altri tipi di incisione, contribuendo a mantenere efficienti le vostre operazioni.

2. Applicazioni versatili

La marcatura laser 3D è forse la tecnica di incisione più versatile in assoluto, efficace in un’ampia gamma di applicazioni. I materiali di superficie che possono essere marcati utilizzando un sistema laser 3D includono:

  • Polimeri
  • Metalli nudi
  • Metalli rivestiti
  • Metalli anodizzati
  • Metalli placcati
  • Pietra
  • Legno
  • Metalli
  • Pelle
  • Ceramica
  • Materiali compositi
  • Prodotti agricoli
  • Prodotti confezionati

I settori che possono trarre vantaggio da questa tecnica includono:

Con la marcatura laser 3D, un unico laser gestisce più processi, rendendola un’opzione veloce, flessibile e versatile. Le nostre soluzioni di marcatura laser possono essere progettate per soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda, garantendo la compatibilità con il software e i sistemi esistenti per una facile integrazione. Ciò rende la marcatura laser 3D l’opzione più versatile in assoluto per le organizzazioni di tutti i settori.

3. Efficienza

Grazie ai tempi di inattività minimi, una maggiore efficienza operativa è un altro dei vantaggi chiave delle soluzioni di marcatura laser. Non è necessario caricare continuamente materiali di consumo né pulire e manutenzionare l’attrezzatura durante il funzionamento, consentendovi così di mantenere i vostri processi in funzione senza intoppi, massimizzando la vostra produttività.

4. Maggiore precisione

Uno dei vantaggi della marcatura laser 3D è il maggiore livello di precisione che offre, indipendentemente dalla superficie su cui si lavora. La marcatura laser 3D è la scelta ideale per applicazioni complesse e di alta precisione che richiedono dettagli incredibilmente fini. Noi di Novanta Precision Manufacturing offriamo soluzioni di lavorazione laser di precisione, note per la loro accuratezza al micron; per questo i nostri laser sono la scelta preferita nei settori in cui non c’è margine di errore.

5. Resistenza e durata

Con un sistema di marcatura laser 3D, è possibile incidere segni più profondi e permanenti su materiali più complessi, garantendo durata, longevità e tracciabilità. I marchi creati in questo modo non possono essere imitati, contribuendo così anche a prevenire la contraffazione. I marchi laser 3D sono progettati per rimanere intatti anche in condizioni estreme, come il calore elevato o l’esposizione a sostanze chimiche: uno dei vantaggi più ambiti della marcatura laser 3D.

6. Costi ridotti

I minori costi di manutenzione e l’assenza di materiali di consumo associati alla marcatura laser 3D la rendono una soluzione più economica rispetto ad altri metodi di incisione. Non vi sono costi legati all’inchiostro o alle sostanze chimiche e la manutenzione richiesta è più prevedibile, rendendo la marcatura laser 3D una soluzione più conveniente, senza compromettere la qualità.

7. Marcatura post-produzione

I sistemi di marcatura laser 3D sono in grado di applicare codici e marcature su superfici curve. I produttori e i trasformatori possono applicare codici e marcature in fasi successive della produzione per eliminare gli scarti e i prodotti con marcature errate.

8. Sostenibilità

Un altro dei principali vantaggi della marcatura laser per molte organizzazioni è la sua sostenibilità rispetto ad altre soluzioni di incisione. Poiché non richiede materiali di consumo, la marcatura laser 3D non grava sulle risorse né rilascia fumi tossici, offrendo un’opzione più rispettosa dell’ambiente rispetto ad altri metodi.

Soluzioni di marcatura laser 3D di Novanta Precision Manufacturing

Scoprite i vantaggi della marcatura laser con Novanta Precision Manufacturing

La marcatura laser 3D è di gran lunga superiore alle altre tecnologie di marcatura. La capacità dei laser di marcare qualsiasi superficie, anche su parti o superfici complesse, in modo rapido e duraturo è ciò che rende questo metodo sempre più popolare tra le aziende di tutto il mondo.

Sei pronto a scoprire i vantaggi della marcatura laser 3D per la tua azienda? 

Contattateci oggi stessoper saperne di più sui vantaggi della tecnologia di marcatura laser o perrichiedere un preventivo.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.