Precision Manufacturing

Sorgenti laser

Motore ASOPS

Motore ASOPS

Spettroscopia avanzata nel dominio del tempo resa possibile dalla sincronizzazione con offset ultraprecisa per le linee di prodotti Taccor e Gecco. Supporta la scansione rapida (fino a 20 kHz) su ampie finestre temporali (fino a 5 ns), evitando al contempo i limiti legati all’allineamento meccanico. Consente diagnosi e analisi ultraveloci di nuova generazione.

Ideale per: metrologia, imaging, misurazioni ultraveloci
Vantaggio chiave: precisione
Compatibilità: sistemi laser ultraveloci, piattaforme di ricerca

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

La tecnica ASOPS di terza generazione consente una spettroscopia nel dominio del tempo precisa e veloce. ASOPS Engine: un sottosistema all’avanguardia per la misurazione e l’analisi di precisione dei dati nel dominio del tempo.

Alta risoluzione

  • Frequenza di ripetizione nell’ordine dei GHz – Offre vantaggi in una vasta gamma di applicazioni per risultati affidabili nella spettroscopia nel dominio del tempo.
  • Alta risoluzione – L’ampia finestra di misura di 1 ns (per i sistemi basati su taccor) o 5 ns (per i sistemi basati su gecco) consente la spettroscopia THz con una risoluzione in frequenza molto elevata e un’eccellente stabilità di frequenza.

Velocità di scansione di 20 kHz

  • Il ritardo temporale per la spettroscopia nel dominio del tempo viene generato utilizzando ASOPS con due laser da 1 GHz con una piccola differenza nella frequenza di ripetizione, consentendo velocità di scansione fino a 20 kHz.

Specifiche

Modello Motore ASOPS GHz ASOPS Motore MHz
Frequenza di ripetizione 1 GHz 84 MHz**
Compensazione tipica della frequenza di ripetizione da 2 kHz a 20 kHz Da 10 Hz a 1 kHz
Risoluzione temporale <60 fs* su una finestra completa di 1 ns <100 fs* Finestra di oltre 5 ns
Finestra di ritardo temporale 1 ns 11,9 ns
Scarica Tipo di download Lingua
TL 1000 TL 1000 ASOPS Scheda tecnica Inglese
Scheda tecnica del motore ASOPS Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.