Sorgenti laser
assioma
axiom – Laser a stato solido ad onda continua
Laser a onda continua (CW) di livello industriale che unisce un design robusto a prestazioni affidabili. Progettato per un funzionamento stabile e continuo in ambienti difficili. Garantisce una potenza di uscita costante durante tutti i cicli di produzione. Consente l’integrazione in sistemi industriali ad alte prestazioni.
Ideale per: lavorazioni industriali, sistemi OEM
Vantaggio principale: stabilità
Compatibilità: apparecchiature di produzione, automazione
Panoramica
L’architettura ultracompatta integra ottiche attive e raffreddamento ad acqua integrato, senza le complessità di integrazione tipiche della trasmissione via fibra. axiom 532: offre un’eccezionale stabilità di potenza e un rumore estremamente basso per risultati ripetibili e accurati con un numero minimo di falsi positivi; axiom 660: livelli di potenza all’avanguardia per il controllo qualità in linea e per garantire un’elevata potenza sul campione; axiom LE: progettato per gli utenti OEM, offre potenze elevate e si integra facilmente nelle apparecchiature grazie all’ottica integrata nella testina
Facile integrazione
- Gestione termica efficiente in termini di costi con soluzioni di raffreddamento ad aria per una facile integrazione
- Livelli di potenza all’avanguardia a 660 nm che garantiscono un’elevata potenza sul campione
Riduce al minimo i falsi positivi
- Stabilità di potenza eccezionale e rumore estremamente basso per risultati accurati
- Cancellazione attiva del rumore progettata per garantire risultati costanti e accurati, da laser a laser
- Progettazione ottica ottimale che garantisce la stabilità della potenza e riduce al minimo i falsi positivi
- Instabilità ridotte al minimo grazie al diodo di pompaggio integrato e all’assenza di sollecitazioni sull’ingresso della fibra
Stabilizzazione CEP e lunga durata
- Riduzione delle complessità di integrazione e tempi di inattività minimi
- Stabilizzazione CEP per una modulazione più rapida e profonda; eliminazione di costi e complessità
- Lunga durata operativa e accessibilità remota per ridurre i tempi di inattività e pianificare gli interventi di manutenzione
Specifiche tecniche
| Modello | assioma 532 | assioma 660 |
|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | 532 nm | 660 nm |
| Potenza | 4-12 Watt | 3-6 Watt |
| Larghezza di banda spettrale | 50 GHz | 60 GHz |
| Divergenza | <0,4 mrad | <1,6 mrad |
| Stabilità di potenza (RMS)² | <0,1% (<10 W) <0,05% (10 – 12 W) | <1% |
| Rumore (RMS) | <0,03% (<10 Watt) <0,02% (10-12 Watt) | <1% |
| Larghezza di banda del rumore | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz |
| Stabilità dell'orientamento del fascio | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |
- Filtra per Tipo
- Manuale del prodotto
- Volantino
- Scheda tecnica