Orientamento del raggio laser
Scanner risonanti
CRS, Scanner risonanti
Gli scanner risonanti ultraveloci consentono un movimento del raggio ad alta frequenza per applicazioni che richiedono una produttività estrema. Progettati per garantire oscillazioni ripetibili, assicurano una scansione uniforme a velocità molto elevate. Ideali per applicazioni che richiedono una scansione lineare rapida. Riducono i tempi di ciclo mantenendo la stabilità del raggio.
Ideali per: imaging ad alta velocità , scansione lineare, ispezione
Vantaggio principale: velocità
Compatibilità: sistemi laser, piattaforme di imaging, gruppi ottici
Panoramica
Progettati dal nostro marchio Cambridge Technology, i nostri scanner risonanti sono ideali per l’acquisizione di immagini ad alta velocità in tempo reale. Realizzati con materiali ultraleggeri, in grado di offrire prestazioni dinamiche e dotati di una vasta gamma di opzioni di lunghezza d’onda, i modelli della nostra serie CRS consentono la scansione raster ad alta velocità su un campo bidimensionale.
Ideali per applicazioni di imaging ad alta velocità
- Gli scanner risonanti garantiscono una scansione veloce su ampi angoli di scansione
- Tecnologia affidabile con durata estremamente lunga in una varietà di ambienti
- Integrazione semplice: design basato sullo statore per un montaggio agevole
- Elettronica della scheda di controllo inclusa

Specifiche tecniche
| Modello | CRS 4 kHz | CRS 8 kHz | CRS 12 kHz |
|---|---|---|---|
| Dimensioni dello specchio | Ø 12,7 mm | ellisse di 7,8 x 5,5 mm | ellisse di 7,8 x 5,5 mm |
| Frequenza di risonanza 1 | 3.938 Hz | 7.910 Hz | 12.000 Hz |
| Angolo massimo di scansione 2 | 24° | 26° | 10° |
| Scheda driver | incluso | incluso | incluso |
2. Tutti gli angoli sono espressi in gradi ottici, salvo diversa indicazione.
- Filtra per Tipo
- Scheda tecnica
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Scheda tecnica CRS | Scheda tecnica | Inglese |