Precision Manufacturing

Sorgenti laser

Espansori di fascio laser a CO₂

Espansori di fascio laser a CO₂

Proteggi il laser della serie ti sulla tua linea di produzione con una protezione aggiuntiva contro sporco, polvere e vapori di lavorazione

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Piccoli, leggeri e facili da installare, i nostri espansori di fascio della serie BE espandono e collimano il diametro del fascio in uscita dal laser di 3, 4 o 5 volte, per ridurre o eliminare i punti caldi dannosi e i danni alle ottiche che a volte possono verificarsi in ambienti operativi difficili.

Conforme agli standard IP6

  • Realizzati da un unico blocco di alluminio e anodizzati per una maggiore resistenza alla corrosione.
  • Gli interni sono completamente schermati dall’ambiente operativo e conformi agli standard IP6.
  • Due lenti telescopiche galileiane in ZnSe garantiscono la massima trasmissione della potenza laser.

Massima regolabilità e perfetto allineamento

  • Si monta comodamente e facilmente sulla parte anteriore dei laser della serie ti tramite fori asolati sulla faccia di ingresso per la massima regolabilità e un perfetto allineamento.
  • Le guarnizioni O-ring su entrambe le estremità dell’unità garantiscono un accoppiamento perfetto e una tenuta ermetica tra l’espansore e il laser, nonché tra l’espansore e qualsiasi altro componente ottico montato sui fori filettati 8-32 UNC presenti sulla faccia di uscita dell’espansore.

Specifiche tecniche

Modello BE-300 BE-400 BE-500
Rapporto di espansione 3x 4x 5x
Apertura libera 14 mm (0,551") 14 mm (0,551") 14 mm (0,551")
Raffreddamento Aria Aria Aria
Trasmissione ottica > 99% > 99% > 99%
Attenuazione ottica < 1% < 1% < 1%
Lunghezze d'onda disponibili 9,3 µm, 10,6 µm 9,3 µm, 10,6 µm 9,3 µm, 10,6 µm
Dimensioni in mm (pollici) 54,0 x 44,5 x 55,0 (2,126 x 1,750 x 2,165) 54,0 x 44,5 x 60,3 (2,126 x 1,750 x 2,375) 54,0 x 44,5 x 62,5 (2,126 x 1,750 x 2,460)
Peso 213 g da definire 238 g
Montaggio Vite a testa cilindrica 8-32 Vite a testa cilindrica 8-32 Vite a testa cilindrica 8-32
Specifiche del fascio misurate a 1/e²
Scarica Tipo di download Lingua
Disegno tecnico: espansore di fascio 5x per laser a CO₂ Disegno Inglese
Disegno tecnico: espansore di fascio a 3 raggi per laser a CO₂ Disegno Inglese
Scheda tecnica degli espansori di fascio laser a CO₂ Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.