Orientamento del raggio laser
FIBER TIGER
FIBER TIGER
Messa a fuoco dinamica e controllo del fascio ad alta velocità per geometrie complesse. Mantiene la precisione su superfici variabili, laddove i sistemi basati esclusivamente sulla precisione non sono all’altezza. Supporta applicazioni altamente dinamiche con un posizionamento costante del fascio. Riduce la variabilità di processo nella produzione su superfici multiple.
Ideale per: produzione di batterie, microlavorazione 3D di precisione
Vantaggio chiave: velocità
Compatibilità: laser a fibra, laser ultraveloci, piattaforme di scansione avanzate
Panoramica
Progettata dal nostro marchio ARGES, la FIBER TIGER è una testina di scansione estremamente compatta e robusta, destinata alla lavorazione laser assistita da robot e ad altre applicazioni di tipo “on-the-fly” nella gamma di potenza compresa tra i kW medi e alti. Questa testa di scansione è dotata di un asse Z altamente dinamico per una lavorazione laser a 3 assi ultraveloce e precisa. È stata progettata appositamente per applicazioni di saldatura e taglio e può essere impiegata in un’ampia varietà di settori industriali, quali quello automobilistico, aerospaziale e della costruzione di macchinari. La FIBER TIGER è una testa di scansione con apertura di 36 mm adatta alla lavorazione su scala industriale di tutti i materiali comunemente utilizzati, quali metalli, materie plastiche e ceramiche, e può essere utilizzata con tutti i laser a fibra monomodali o multimodali disponibili in commercio. Tutte le teste di scansione ARGES sono compatibili con i controller ARGES ASC e con il software InScript®.
Design Crossjet
L’innovativo design Crossjet offre protezione contro gli ambienti difficili.
Opzioni ad alta risoluzione
Opzioni per sistemi di visione ad alta risoluzione e porta sensore per pirometria, rilevamento del plasma o OCT.
Applicazioni ad alta precisione
Ideale per applicazioni di saldatura e taglio ad alta precisione fino a 8 kW
Capacità ingegneristiche su misura
Grazie alle nostre competenze altamente specializzate e alle nostre risorse, siamo in grado di fornire soluzioni su misura per le vostre esigenze applicative. Con un’ampia selezione di diverse sorgenti laser, teste di scansione e sistemi di movimentazione tra cui scegliere, possiamo sviluppare processi laser perfettamente adattati a un’ampia varietà di prodotti, componenti e materiali specifici per il cliente.

Specifiche tecniche
| Distanza di lavoro | 275 mm | 400 mm | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Velocità massima di scansione | 12.400 mm/s | 16.000 mm/s | 22.300 mm/s |
| Apertura | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Risposta al gradino 100% | 14,52 ms | 14,52 ms | 14,52 ms |
| Angolo di scansione | 0,79 rad | 0,79 rad | 0,79 rad |
| Ripetibilità | <0,5 µrad | <0,5 µrad | <0,5 µrad |