Sorgenti laser
gecco
gecco – Laser a femtosecondi ultraveloce
L’oscillatore a femtosecondi Gecko si basa su un design meccanico eccezionalmente robusto, racchiuso in un alloggiamento sigillato che integra meccanismi proprietari per l’avvio automatico, il monitoraggio e il mantenimento del blocco di modo. La frequenza di ripetizione può essere impostata tra 70 e 110 MHz per adattarsi a numerose applicazioni diverse, come l’inizione di amplificatori.
Ideale per: alimentazione di amplificatori, spettroscopia nel dominio del tempo, spettroscopia THz
Vantaggio principale: robustezza
Compatibilità: ottiche Venteon, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM ed elettronica di stabilizzazione della frequenza di ripetizione
Panoramica
Il laser a femtosecondi “Set-and-forget” garantisce risultati affidabili e riproducibili.
gecco One: facile integrazione di questo laser a femtosecondi “set-and-forget” che garantisce prestazioni affidabili e riproducibili ogni giorno
Funzionamento affidabile
- Funzionalità di connessione remota – Connettività Internet per il controllo, la diagnosi e l’ottimizzazione
- Garanzia di 2 anni/5.000 ore – Garanzia completa, leader del settore
Profilo di blocco con monitoraggio automatico
- Avvio e mantenimento automatici – Il laser si avvia elettronicamente e monitora costantemente il proprio profilo di aggancio per garantire prestazioni di aggancio di modo continue
Specifiche tecniche
| Modello | gecco One |
|---|---|
| Potenza media in uscita | >600 mW |
| Lunghezza d'onda centrale | 800 nm ± 20 nm |
| Durata dell'impulso 1 | <20 fs |
| FWHM spettrale | >40 nm |
| Tasso di ripetizione 2 | 80 MHz (opzioni 70-110 MHz) |
| Pulse Energy5 | >7,5 nJ |
| Stabilità di potenza (valore RMS nell'arco di 24 ore) | <1% |
| RMS Noise4 | <0,1% <0,05% (con l'opzione "Pure") |
- Filtra per Tipo
- Scheda tecnica
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Scheda tecnica gecco | Scheda tecnica | Inglese |