Precision Manufacturing

Sorgenti laser

gemma

gem – Laser a stato solido ad onda continua

Laser a onda continua (CW) efficiente e compatto, ottimizzato per applicazioni di precisione a costi contenuti. Offre prestazioni elevate in un ingombro ridotto. Supporta un’integrazione scalabile su piattaforme OEM. Garantisce un funzionamento affidabile con una complessità di sistema ridotta. 

Ideale per: sistemi OEM, allineamento, strumentazione
Vantaggio principale: integrazione
Compatibilità: sistemi ottici compatti

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Superate le comuni difficoltà prestazionali riscontrate nella maggior parte dei laser DPSS a 532 nm grazie al GEMultra. Tra queste figurano l’instabilità della potenza in uscita causata da temperature di funzionamento variabili, requisiti di raffreddamento eccessivi che complicano l’integrazione e un aumento del rumore RMS. Evitate i falsi positivi e la ridotta risoluzione di misura che ne derivano grazie al GEMultra.

Scoprite il gem 561, che offre il livello di potenza leader di mercato alla lunghezza d’onda di 561 nm, con soluzioni di accoppiamento diretto in fibra ideali per la microscopia a super risoluzione.

Il gem 640 offre una soluzione DPSS innovativa a 640 nm, perfetta per la microscopia e la replica di ologrammi grazie al basso rumore, alla stabilità di potenza e alle proprietà spettrali. Questo laser gem potente e compatto presenta eccellenti caratteristiche del fascio in un’architettura innovativa della cavità priva di sollecitazioni.

Il potente e compatto laser gem 660 presenta eccellenti caratteristiche del fascio in un’architettura innovativa della cavità priva di sollecitazioni.

Il gem 671 è ideale per applicazioni scientifiche, grazie alle sue eccellenti specifiche del fascio, racchiuse in una piattaforma compatta.

Specifiche tecniche

Modello GEMultra gem 561 gem 640 gem 660 gemma 671
Lunghezza d'onda 532 nm 561 nm 640 nm 660 nm 671 nm
Potenza 100 – 2000 mW 100 – 1000 mW 100 – 500 mW 100 – 1000 mW 100 – 750 mW
Larghezza di banda ~ 30 GHz 40 GHz 40 GHz 30 GHz 30 GHz
Stabilità di potenza (RMS)1 <1% (da picco a picco) <1,0% <0,8% <1,0% <1,0%
Rumore (RMS) <0,1% <1,5% <0,8% <0,6% <0,6%
Larghezza di banda del rumore 10 Hz – 6 MHz 10 Hz – 10 kHz 10 Hz – 10 kHz 10 Hz – 10 kHz 10 Hz – 10 kHz
Stabilità dell'orientamento del fascio 2 <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C
*Novanta attua un programma di miglioramento continuo che può comportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

1. Durata del test >100 ore a temperatura costante.
2. Misurazione effettuata nell’arco di 36 ore a una temperatura compresa tra 22 e 28 °C.
Scarica Tipo di download Lingua
Scheda tecnica GEMultra Scheda tecnica Inglese
Scheda tecnica gem Scheda tecnica Inglese
Manuale di GEMultra con SMD16 Manuale del prodotto Inglese
Nuovo sistema optomeccanico per la regolazione della potenza al di fuori della cavità Volantino Inglese
Manuale d’uso di Gem con MPC 6000 Manuale del prodotto Inglese
Manuale del prodotto “gem with smd 12” Manuale del prodotto Inglese
White paper sull’accoppiamento in fibra monomodale ad alta potenza Volantino Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.