Precision Manufacturing

Controller e software

InScript

InScript

Soluzione software intuitiva e versatile

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Documenti e download

Panoramica

Ampia gamma di opzioni di potenza media e lunghezza d’onda: i laser CO₂ compatti ti60/ti80/ti100, con potenza media superiore a 60, 80 o 100 Watt, sono disponibili per applicazioni di marcatura ad alta velocità, taglio e stampa 3D, con diverse opzioni di lunghezza d’onda per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali. È disponibile un esclusivo modello da 100 Watt raffreddato a ventola per OEM e integratori di sistemi alla ricerca di una sorgente laser a CO₂ da 100 Watt economica ed efficiente. Laser a CO₂ della serie ti ad alta stabilità: laser a CO₂ compatti con potenza media superiore a 60, 80 e 100 Watt e stabilità di potenza del ±2% (dopo 3 minuti di riscaldamento) per applicazioni di taglio, marcatura, e di stampa 3D. Laser a CO₂ pulsato ti100: laser a CO₂ compatto e pulsato con oltre 300 Watt di potenza di picco per applicazioni precise di taglio, foratura, perforazione e marcatura su materiali sensibili al calore.

Tecnologia Taper brevettata: zero perdita di potenza nei modelli con lunghezze d’onda di 9,3 μm, 10,2 μm e 10,6 μm. La tecnologia Taper brevettata consente l’utilizzo di un risonatore ibrido instabile e a guida d’onda per massimizzare l’efficienza ottica e la potenza in uscita a tutte le lunghezze d’onda della CO₂.

Percorso di aggiornamento semplice: massima flessibilità nella progettazione di macchine e sistemi con un’altezza di uscita del raggio costante su tutti i laser delle serie Synrad ti e vi. L’ingombro compatto e uniforme su tutti i modelli della serie ti, con molteplici opzioni di raffreddamento, consente scelte efficaci ed economiche nella progettazione di nuove macchine o nell’integrazione in sistemi in linea.

Ampia selezione per applicazioni esigenti: sono disponibili modelli da 60, 80 e 100 Wattad alta stabilità per applicazioni che richiedono sia precisione che velocità di produzione più elevate

Scarica Tipo di download Lingua
Manuale del firmware InScript v6.0.1 (inglese) Manuale d’uso Inglese
Manuale d’uso del software InScript v5.0.1 Manuale del software Inglese
Programma di installazione InScript Software v5.0.1 Software Inglese
Rilascio di InScript & ASC Controller v5.0.0 – Manuale della serie ASC ARGNET Manuale del prodotto Inglese
Rilascio di InScript & ASC Controller v5.0.0 – Istruzioni per l’aggiornamento Guida rapida Inglese
Rilascio di InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pacchetto di aggiornamento OCT a 6 assi Firmware/EDS Inglese
Rilascio di InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pacchetto di aggiornamento OCT a 2 assi Firmware/EDS Inglese
Rilascio di InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pacchetto di aggiornamento per sistemi a 2 assi non OCT Firmware/EDS Inglese
Rilascio di InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pacchetto di aggiornamento per 1 asse Firmware/EDS Inglese
Firmware_6-0-1rl-20240904-1343_manuale_en-v6 Manuale del prodotto Inglese
Manuale del software InScript v6.0.1 Manuale del prodotto Inglese
InScript Software v6.0.1 Software
InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master_manual_en Manuale del prodotto Inglese
Firmware_5.0.0+RL.20230918.0607_manuale_en Manuale del prodotto Inglese
InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master Software Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.