Sorgenti laser
Serie v
Serie v – Laser a CO₂ da 30 Watt
I laser della serie v di Synrad sono la fonte ideale per incisori laser ad alte prestazioni e sistemi di marcatura ad alta velocità. Progettati per una facile integrazione grazie a un esclusivo sistema di montaggio a 3 punti che offre una vasta gamma di opzioni di installazione. La serie v condivide un punto di uscita del raggio comune con i laser Synrad delle serie ti e vi, garantendo una facile sostituibilità “drop-in”. Per rendere l’integrazione il più semplice possibile, i laser della serie v includono un generatore di tickle integrato, porte I/O standard del settore da 5-24 V CC e il controllo remoto dello stato tramite un connettore D a 15 pin.
Panoramica
Da oltre 15 anni un prodotto di comprovata efficacia nel settore, i produttori OEM e gli integratori di sistemi continuano a utilizzare il Synrad v30 come laser a CO₂ da 30 Watt per i propri sistemi di marcatura e incisione. Funzionamento affidabile anno dopo anno, fascio di alta qualità costante, dimensioni compatte e sistema di montaggio a 3 punti rendono il Synrad v30 la soluzione ideale per i sistemi di marcatura e incisione.
Maggiore produttività: il design avanzato della guida d’onda garantisce un’eccezionale qualità del fascio circolare sia nel campo vicino che in quello lontano. I 30 Watt di potenza continua assicurano un’elevata produttività.
Ideale per macchine di piccole dimensioni: disponibile in diverse lunghezze d’onda per garantire flessibilità nella lavorazione dei materiali. Le molteplici opzioni di raffreddamento, tra cui aria, ventola e acqua, unite all’ingombro ridotto e al peso contenuto, lo rendono ideale per piccole macchine da taglio o di marcatura. Il generatore di tickle integrato utilizza le porte I/O standard del settore da 5-24 V CC e il controllo remoto dello stato tramite un connettore a 15 pin, rendendo l’integrazione nel sistema rapida e semplice.
Amplia la capacità e le funzionalità: le uscite del fascio comuni con i laser a CO₂ delle serie vi e ti consentono un facile percorso di potenziamento della potenza media man mano che la produttività o le esigenze applicative aumentano

Specifiche tecniche
| Modello | v30 (9,3 μm) | v30 (10,2 μm) | v30 (10,6 μm) |
|---|---|---|---|
| Potenza in uscita 1 | > 20 Watt | > 25 Watt | > 30 Watt |
| Lunghezza d'onda | 9,3 µm | 10,2 µm | 10,6 µm |
| Qualità del fascio (M2) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Stabilità di alimentazione 2 | ± 7% | ± 5% | ± 5% |
| Diametro del fascio 3 | 2,5 mm ± 0,5 mm | 2,5 mm ± 0,5 mm | 2,5 mm ± 0,5 mm |
| Frequenza operativa | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| Intervallo del ciclo di lavoro | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Raffreddamento | Aria, Acqua, Ventola | Aria, Acqua, Ventola | Aria, Acqua, Ventola |
| Dimensioni | (Aria) 427 x 116 x 146 | (Aria) 427 x 116 x 146 | (Aria) 427 x 116 x 146 |
| Peso in kg (libbre) | (Aria) 8,2 kg (18 libbre) | (Aria) 8,2 kg (18 libbre) | (Aria) 8,2 kg (18 libbre) |
di temperatura raccomandati 2 – Misurato dall’avvio a freddo come ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – Misurato a 1/e² del diametro all’uscita
del laser. Nota: consultare il Manuale d’uso per le specifiche complete e le relative condizioni operative.
- Filtra per Tipo
- Manuale d'uso
- Manuale del prodotto
- Disegno
- Storia di successo
- Volantino
- Scheda tecnica
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Cablaggio di alimentazione per laser a CO₂ | Manuale d’uso | Inglese |
| Manuale del prodotto v30 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Disegno tecnico v30 Acqua | Disegno | Inglese |
| Disegno tecnico v30 Air | Disegno | Inglese |
| Disegno tecnico v30 Ventola | Disegno | Inglese |
| Miglioramento del monitoraggio, della tracciabilità e della garanzia di qualità dei plantari pediatrici su misura | Storia di successo | Inglese |
| Laser a CO₂ per la marcatura e la codifica | Volantino | Inglese |
| Guida alle soluzioni di marcatura e codifica laser | Manuale d’uso | Inglese |
| Lunghezze d’onda alternative dei laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Scheda tecnica della serie v | Scheda tecnica | Inglese |