Precision Manufacturing

Sorgenti laser

Serie i

Serie i – Laser a CO₂ da 500 e 400 Watt

Laser a CO₂ ad alta potenza progettati per applicazioni industriali esigenti di taglio e lavorazione. Garantiscono un’elevata potenza di uscita con un funzionamento affidabile e continuo. Realizzati per ambienti ad alta produttività che richiedono resistenza. Consentono una lavorazione efficiente di materiali più spessi e operazioni complesse.

Ideali per: taglio ad alta potenza, lavorazione industriale
Vantaggio principale: velocità
Compatibilità: sistemi di trasmissione del raggio per impieghi gravosi, linee di automazione

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

I laser a CO₂ di media potenza della serie i sono ora disponibili nei modelli da 500 W e 400 W, garantendo una maggiore velocità di lavorazione e dettagli di precisione. Il nuovo i501 eroga oltre 500 Watt di potenza in onda continua (CW), garantendo una maggiore velocità di lavorazione e una maggiore precisione nei dettagli. Grazie alla gamma dinamica più ampia della sua categoria, il laser i501 passa senza soluzione di continuità dalla bassa potenza, per i dettagli più fini, all’alta potenza, per una maggiore velocità. Sia l’i501 che l’i401 includono un’interfaccia Internet basata sul web TCP/IP che consente l’accesso alle informazioni sullo stato dei moduli LED e RF – comprese le misurazioni di tensione, corrente e temperatura – utilizzando un browser web standard per gestire il funzionamento del laser e garantire prestazioni ottimali. Una porta di spurgo del gas integrata per un facile collegamento a sistemi di spurgo ad azoto o CDA e un otturatore elettromeccanico interno per la sicurezza dell’operatore rendono la Serie i la soluzione definitiva tra i laser OEM.

Maggiore dettaglio con una maggiore produttività: 400 Watt di potenza media per una maggiore produttività e rese più elevate su una varietà di materiali bersaglio. Il condizionamento interno del raggio offre un’uscita quasi perfettamente circolare sia nel campo vicino che in quello lontano, garantendo una dimensione del punto focalizzato con una maggiore densità di potenza per un maggiore dettaglio e velocità di lavorazione più elevate.

Massima operatività: i moduli RF altamente affidabili garantiscono la massima operatività e sono sostituibili sul campo per una maggiore facilità di manutenzione

Monitoraggio in tempo reale: monitoraggio delle prestazioni in tempo reale tramite un’interfaccia Internet basata sul web con protocollo TCP/IP che consente l’accesso a funzioni diagnostiche avanzate integrate per ridurre i tempi di inattività non pianificati

Specifiche tecniche

Modello i401 i501
Potenza in uscita 1 > 400 Watt >500 Watt
Lunghezza d'onda 10,2 µm, 10,6 µm 10,2 µm, 10,6 µm
Qualità del fascio (M2) < 1,2 < 1,2
Stabilità di alimentazione 2 (avvio a freddo) ± 7% ± 7%
Diametro del fascio 3 6,7 mm ± 0,7 mm 6,7 mm ± 0,7 mm
Frequenza operativa 0 – 100 kHz CC – 100 kHz
Intervallo del ciclo di lavoro 0 – 100% 1% – 100%
Raffreddamento Acqua Acqua
Dimensioni (L x P x A) mm (pollici) 1227 x 208 x 300 (48,3 x 8,2 x 11,8) 1227 x 208 x 300 (48,3 x 8,2 x 11,8)
Peso in kg (libbre) 59,0 kg (130 libbre) 64,4 kg (142 libbre)
1 – Livello di potenza garantito per 2 anni dalla data di spedizione, indipendentemente dalle ore di funzionamento, entro la portata del liquido di raffreddamento e l’intervallo
di temperatura raccomandati 2 – Misurato dall’avvio a freddo come ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – Misurato al diametro 1/e² all’uscita
del laser. Nota: consultare il Manuale d’uso per le specifiche complete e le relative condizioni operative.
Scarica Tipo di download Lingua
Cablaggio di alimentazione per laser a CO₂ Manuale d’uso Inglese
Guida all’aggiornamento del laser a CO₂ da Novanta i401 a i501 Notifica di modifica del prodotto Inglese
Scheda tecnica del laser a CO₂ i501 Scheda tecnica Inglese
Prevenzione della condensa durante il funzionamento di un laser SYNRAD raffreddato ad acqua Nota tecnica Inglese
Scheda tecnica i401 Scheda tecnica Inglese
Manuale dei laser a CO₂ della serie i Manuale del prodotto Inglese
Disegno tecnico i401 Disegno Inglese
Taglio laser a CO₂ di grande formato Volantino Inglese
L’ablazione a doppia lunghezza d’onda automatizza la rimozione delle “hairpin” Volantino Inglese
Monitoraggio della temperatura del laser a CO₂ Volantino Inglese
Perché utilizzare i laser nella produzione? Volantino Inglese
Laser a CO₂ per il settore dell’imballaggio: cosa sono e perché Volantino Inglese
Lunghezze d’onda alternative dei laser a CO₂ Volantino Inglese
Come leggere la scheda tecnica di un laser a CO₂ Volantino Inglese
Lavorazione del polipropilene con un laser a CO₂ Volantino Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.