Sorgenti laser
Serie p
Laser a CO₂ pulsati della serie p, da 100 a 400 Watt
Laser a CO₂ pulsati ad alta potenza di picco, ottimizzati per la lavorazione di precisione dei materiali e tempi di ciclo rapidi. Forniscono un’elevata energia di impulso per applicazioni di taglio, foratura e marcatura. Progettati per ambienti di produzione esigenti che richiedono risultati ripetibili. Equilibrio tra potenza e controllo per prestazioni industriali ad alta produttività. [novantaphotonics.com]
Ideali per: foratura, taglio, marcatura ad alta velocità
Vantaggio principale: velocità
Compatibilità: Teste di scansione, ottiche di trasmissione del raggio, Industria 4.0
Panoramica
p100 – Potenza media di 100 Watt Il Synrad p100 eroga una potenza di picco dell’impulso fino a 400 Watt e tempi di salita/discesa dell’impulso rapidi che limitano la zona termicamente alterata (HAZ), garantendo tagli e perforazioni con bordi di fusione e scolorimento minimi. Grazie all’assenza di contatto con il materiale da lavorare, il modello p150 rappresenta la soluzione ideale per il taglio e la lavorazione di precisione di materiali delicati. p150 – Potenza media di 150 Watt Il modello Synrad p150 è stato progettato per rispondere alle esigenze del settore in termini di maggiore velocità di lavorazione e risultati di altissima qualità su materiali difficili da lavorare. La combinazione di un tempo di salita dell’impulso rapido, una potenza di picco di 600 watt (la migliore della categoria) e un’eccellente qualità del fascio apre nuove possibilità per la lavorazione di materiali delicati come le pellicole sottili, dove i bordi di fusione possono essere notevolmente ridotti e persino eliminati. p250 – Potenza media di 250 Watt Il Synrad p250 offre un’eccellente stabilità e una potenza di picco dell’impulso fino a 800 Watt; queste caratteristiche, combinate tra loro, limitano la zona termicamente alterata (HAZ), garantendo tagli e perforazioni con scolorimento e fusione minimi. Senza alcun contatto con il materiale da lavorare, il Synrad p250 è la soluzione perfetta per applicazioni di taglio sensibili ad alta velocità. La deformazione superficiale, comunemente associata ai sistemi di taglio meccanici, viene eliminata. p400 – 400 Watt di potenza media Con 400 Watt di potenza media e 1 kW di potenza di picco dell’impulso, il modello p400 garantisce un’elevata qualità di taglio con velocità di lavorazione molto elevate. Le esclusive modalità a impulsi e a onda continua, commutabili dall’utente, rendono il Synrad p400 la sorgente laser più versatile disponibile sul mercato. La maggiore facilità di manutenzione sul campo, grazie a un pacchetto elettronico modulare, rende il Synrad p400 la prima scelta per i sistemi di lavorazione industriale ad alta velocità.
Perfetto per materiali sensibili al calore: le modalità operative a impulsi o a onda continua, controllabili dall’utente, garantiscono flessibilità applicativa. La potenza di picco a impulsi eroga l’energia in modo più efficiente e riduce al minimo la zona termicamente alterata (HAZ), consentendo una lavorazione ottimale di materiali sensibili al calore quali film sottili, vetro e ceramica.
Realizzazione di dettagli complessi: il condizionamento integrato del fascio garantisce un fascio di uscita circolare di alta qualità per tagli precisi, forature e dettagli complessi. L’eccellente stabilità di potenza e divergenza assicura risultati di lavorazione costanti e di alta qualità
Monitoraggio in tempo reale: il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale (p250 e p400) riduce i tempi di inattività non pianificati grazie a funzioni diagnostiche avanzate integrate, pronte per l’Industria 4.0

Specifiche tecniche
| Modello | p100 – 100 Watt | p150 – 150 Watt | p250 – 250 Watt | p400 – 400 Watt |
|---|---|---|---|---|
| Potenza media in uscita1 |
> 90 Watt (10,2 μm) > 100 Watt (10,6 μm) |
> 150 Watt | > 250 Watt | > 400 Watt |
| Potenza di picco dell'impulso 2 |
375 Watt (10,2 μm) 400 Watt (10,6 μm) |
600 Watt (9,3; 10,6 μm) 550 Watt (10,2 μm) |
750 Watt (10,2 μm) 800 Watt (10,6 μm) |
1 kW |
| Lunghezza d'onda | 10,2 μm, 10,6 μm | 9,3 μm, 10,2 μm, 10,6 μm | 10,2 μm, 10,6 μm | 10,6 μm |
| Qualità del fascio (M2) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Stabilità di alimentazione 4 (avviamento a freddo) | ± 7% |
± 5% (9,3 μm) ± 6% (10,6; 10,2 μm) |
± 5% | ± 7% |
| Diametro del fascio 5 |
7,5 mm ± 1,1 mm (10,2 μm) 8,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm) |
8,5 mm ± 1,0 mm |
8,0 mm ± 1,0 mm (10,2 μm) 9,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm) |
6,5 mm ± 1,0 mm (opzione 1) 9 mm ± 1,0 mm (opzione 2) |
| Frequenza operativa | 0 – 100 kHz | 0 – 130 kHz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| Intervallo del ciclo di lavoro | < 37,5% | < 37,5% | < 45% | ≤ 50% |
| Raffreddamento | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua |
| Dimensioni (L x P x A) mm (pollici) | 590 x 132 x 155 (23,2 x 5,2 x 6,1) | 798 x 132 x 155 (31,4 x 5,2 x 6,1) | 1252 x 315 x 198 (49,3 x 12,4 x 7,8) | 1262 x 208 x 300 (49,7 x 8,2 x 11,8) |
| Peso in kg (libbre) | 13,6 kg (30 libbre) | 18,1 kg (40 libbre) | 48,5 kg (107 libbre) | 59 kg (130 libbre) |
di temperatura raccomandati 2 – Potenza di picco dell’impulso misurata a 1 kHz, ciclo
di lavoro del 10% 3 – Con espansore
di fascio 3X 4 – Misurato a partire dall’avvio a freddo come ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
5 – Diametro 1/e² misurato all’uscita
del laser Nota – Consultare il Manuale d’uso per le specifiche complete e le relative condizioni operative.
- Filtra per Tipo
- Manuale d'uso
- Scheda tecnica
- Nota tecnica
- Manuale del prodotto
- Disegno
- Volantino
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Cablaggio di alimentazione per laser a CO₂ | Manuale d’uso | Inglese |
| Scheda tecnica della serie p | Scheda tecnica | Inglese |
| Prevenzione della condensa durante il funzionamento di un laser SYNRAD raffreddato ad acqua | Nota tecnica | Inglese |
| Manuale p400 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale p250 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale dei modelli p100 e p150 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Disegno tecnico, pag. 100 | Disegno | Inglese |
| Disegno tecnico, pag. 400 | Disegno | Inglese |
| Disegno tecnico, pag. 150 | Disegno | Inglese |
| Disegno tecnico, pag. 250 | Disegno | Inglese |
| Taglio laser a CO₂ di grande formato | Volantino | Inglese |
| L’ablazione a doppia lunghezza d’onda automatizza la rimozione delle “hairpin” | Volantino | Inglese |
| Monitoraggio della temperatura del laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Texturizzazione e lucidatura della plastica con laser a CO₂ per una finitura di alta qualità simile al metallo | Volantino | Inglese |
| Perché utilizzare i laser nella produzione? | Volantino | Inglese |
| Laser a CO₂ per il settore dell’imballaggio: cosa sono e perché | Volantino | Inglese |
| Lunghezze d’onda alternative dei laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Lavorazione del policarbonato con un laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Come leggere la scheda tecnica di un laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Lavorazione del polipropilene con un laser a CO₂ | Volantino | Inglese |