Sorgenti laser
Serie 48
Serie 48 – Laser a CO₂ da 8-10 Watt
Da oltre 25 anni Synrad fornisce la Serie 48 a produttori OEM, integratori e utenti finali in tutto il mondo. Il modello 48-1 è il laser a CO₂ da 10 Watt più utilizzato per applicazioni industriali. Affidabilità e operazioni di marcatura, codifica e incisione che non richiedono praticamente alcuna manutenzione sono le caratteristiche distintive di questo classico laser Synrad.
Panoramica
La tecnologia originale dei tubi “interamente in metallo” di Synrad ha aperto la strada ai laser a CO₂ sigillati nelle applicazioni industriali. Dopo oltre 25 anni, la serie Synrad 48 rimane lo standard di riferimento del settore in termini di prestazioni, affidabilità e lunga durata. La serie Synrad 48 è il cavallo di battaglia per l’integrazione in sistemi di marcatura, incisione e taglio di piccole dimensioni, dove prestazioni e affidabilità in ambienti industriali sono essenziali.
Funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7: la serie di laser a CO₂ più popolare di Synrad. Oltre 25 anni di storia operativa in tutto il mondo. Standard industriale collaudato ed economico per un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una lunga durata. Realizzata con l’esclusiva struttura a scatola con nucleo rigido di Synrad per gli ambienti industriali più esigenti.
Facile integrazione: dimensioni compatte e peso ridotto per una facile integrazione in una vasta gamma di sistemi di marcatura, incisione e taglio di piccole dimensioni.
Ampia gamma di materiali applicabili: capacità flessibile di lavorazione dei materiali con lunghezze d’onda di 10,6 μm e 9,3 μm, disponibili in modelli raffreddati ad aria o ad acqua.

Specifiche tecniche
| Modello | 48-1 (9,3 μm) | 48-1 (10,6 μm) |
|---|---|---|
| Potenza in uscita 1 | > 8 Watt | > 10 Watt |
| Lunghezza d'onda | 9,3 μm | 10,6 μm |
| Qualità del fascio (M2) | < 1,2 | < 1,2 |
| Stabilità di alimentazione 2 | ± 15% | ± 10% |
| Diametro del fascio 3 | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Frequenza operativa | 0 – 20 kHz | 0 – 20 kHz |
| Intervallo del ciclo di lavoro | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Raffreddamento | Aria, Acqua | Aria, Acqua |
| Dimensioni (L x P x A) mm (pollici) |
(Aria) 429 x 71 x 107 (16,9 x 2,8 x 4,2) (Acqua) 460 x 71 x 107 (18,1 x 2,8 x 4,2) |
(Aria) 429 x 71 x 107 (16,9 x 2,8 x 4,2) (Acqua) 460 x 71 x 107 (18,1 x 2,8 x 4,2) |
| Peso in kg (libbre) | 4,1 kg (9,0 libbre) | 4,1 kg (9,0 libbre) |
di temperatura raccomandati 2 – Misurato dall’avvio a freddo come ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – Misurato al diametro 1/e² all’uscita
del laser. Nota: consultare il Manuale d’uso per le specifiche complete e le relative condizioni operative.
- Filtra per Tipo
- Manuale d'uso
- Manuale del prodotto
- Disegno
- Storia di successo
- Volantino
- Scheda tecnica
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Cablaggio di alimentazione per laser a CO₂ | Manuale d’uso | Inglese |
| Manuale della serie 48 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Disegno tecnico 48-1 Aria | Disegno | Inglese |
| Disegno tecnico 48-1 Aria | Disegno | Inglese |
| Miglioramento del monitoraggio, della tracciabilità e della garanzia di qualità dei plantari pediatrici su misura | Storia di successo | Inglese |
| Laser a CO₂ per la marcatura e la codifica | Volantino | Inglese |
| Guida alle soluzioni di marcatura e codifica laser | Manuale d’uso | Inglese |
| Lunghezze d’onda alternative dei laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Come leggere la scheda tecnica di un laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Scheda tecnica della serie 48 | Scheda tecnica | Inglese |