Sorgenti laser
Serie f
Serie f – Laser a CO₂ da 200 Watt
Progettati per garantire una potenza di uscita costante di 200 Watt per applicazioni di taglio, perforazione e foratura. Il design laser/RF completamente integrato riduce al minimo dimensioni e peso; perfetto per il montaggio su bracci robotici e sistemi di marcatura ad alta velocità, oppure per la piena integrazione in sistemi di taglio a piano fisso. Grazie ai driver RF completamente integrati e alle interfacce semplici e intuitive per il raffreddamento ad acqua e i segnali di controllo, i laser della serie f riducono al minimo i tempi di integrazione, offrendo al contempo la massima flessibilità a progettisti di sistemi, produttori OEM e fornitori di sistemi chiavi in mano completi.
Panoramica
Oltre alla lunghezza d’onda standard di 10,6 µm, la configurazione opzionale a 10,2 µm amplia la gamma di materiali trattabili includendo le pellicole a base di polipropilene, comunemente utilizzate per le etichette adesive. Il modello f201 offre un’eccellente potenza di uscita e stabilità, garantendo risultati di alta qualità costanti ciclo dopo ciclo. Il modello f201 offre ora una gamma più ampia di funzionalità di lavorazione laser per gli OEM e gli integratori che realizzano sistemi di etichettatura e confezionamento ad alta velocità.
Maggiore produttività: eccellente stabilità di potenza per il taglio superficiale di materiali multistrato, la cordonatura e la perforazione di materiali di imballaggio flessibili e la saldatura di film sottili. 200 Watt di potenza media per una maggiore produttività e due opzioni di lunghezza d’onda per la lavorazione di una gamma più ampia di materiali.
Facile integrazione nella macchina: il design laser/RF completamente integrato riduce al minimo dimensioni e peso; è la sorgente laser a CO₂ ideale per il montaggio su bracci robotici, sistemi di taglio ad alta velocità o per la piena integrazione in sistemi di taglio a piano fisso. Interfacce semplici per il raffreddamento ad acqua e i segnali di controllo, con un sistema di montaggio a 3 punti (metrico/imperiale) che riduce al minimo i tempi di integrazione per gli OEM e i progettisti di sistemi.
Potenza stabile per risultati costanti: spurgo del gas di serie per mantenere l’integrità delle ottiche interne anche in ambienti difficili e raffreddamento ad acqua per una maggiore efficienza dei componenti elettronici e una maggiore durata. Ampia gamma dinamica per la marcatura e la codifica di un’ampia varietà di materiali con potenza di uscita stabile, anche a bassi cicli di lavoro.

Specifiche tecniche
| Modello | f201 (10,2 μm) | f201 (10,6 μm) |
|---|---|---|
| Potenza in uscita 1 | > 200 Watt | > 200 Watt |
| Lunghezza d'onda | 10,2 µm | 10,6 µm |
| Qualità del fascio (M2) | < 1,3 | < 1,3 |
| Stabilità di alimentazione 2 | ± 7% | ± 7% |
| Diametro del fascio 3 | 4,5 mm ± 0,1 mm | 4,5 mm ± 0,1 mm |
| Frequenza operativa | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| Intervallo del ciclo di lavoro | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Raffreddamento | Acqua | Acqua |
| Dimensioni (L x P x A) mm (pollici) | 1229 x 279 x 165 (48,4 x 11,0 x 6,5) | 1229 x 279 x 165 (48,4 x 11,0 x 6,5) |
| Peso in kg (libbre) | 43,5 kg (96 libbre) | 43,5 kg (96 libbre) |
di temperatura raccomandati 2 – Misurato dall’avvio a freddo come ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – Misurato al diametro 1/e² all’uscita
del laser. Nota: consultare il Manuale d’uso per le specifiche complete e le relative condizioni operative.
- Filtra per Tipo
- Manuale d'uso
- Nota tecnica
- Manuale del prodotto
- Disegno
- Volantino
- Scheda tecnica
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Cablaggio di alimentazione per laser a CO₂ | Manuale d’uso | Inglese |
| Prevenzione della condensa durante il funzionamento di un laser SYNRAD raffreddato ad acqua | Nota tecnica | Inglese |
| Manuale f201 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Disegno tecnico f201 | Disegno | Inglese |
| Monitoraggio della temperatura del laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Laser a CO₂ per il settore dell’imballaggio: cosa sono e perché | Volantino | Inglese |
| Lunghezze d’onda alternative dei laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Come leggere la scheda tecnica di un laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Lavorazione del polipropilene con un laser a CO₂ | Volantino | Inglese |
| Scheda tecnica della serie f | Scheda tecnica | Inglese |