Sorgenti laser
raffinatezza
finesse – Laser a stato solido ad onda continua
Laser CW di alta qualità che garantisce un’uscita ultra-stabile e una qualità del fascio superiore. Progettato per applicazioni di fascia alta che richiedono un rumore minimo. Assicura prestazioni costanti nel tempo. Ideale per ambienti esigenti in cui la precisione è fondamentale.
Ideale per: metrologia ad alta precisione, spettroscopia
Vantaggio principale: stabilità
Compatibilità: strumenti scientifici, sistemi di laboratorio
Panoramica
Laser ad alte prestazioni a 532 nm, apprezzati in tutto il mondo come sorgenti di pompaggio Ti:Sapphire, che offrono una densità di potenza eccezionale, un’affidabilità a prova di tutto, una qualità del fascio superiore e un rumore estremamente basso.
finesse 532: elevata potenza con stabilità all’avanguardia per garantire un’illuminazione uniforme dei campioni, offrendo un’elevata produttività e un minor numero di falsi positivi.
finesse 532 pure: rumore estremamente basso per applicazioni che richiedono precisione e accuratezza, senza compromettere l’elevata potenza.
finesse 532 pure CEP: Rumorosità eccezionalmente bassa e stabilità senza complessità di integrazione.
Raffreddamento efficiente in termini di costi
- Livelli di potenza unici con soluzioni di raffreddamento efficienti in termini di costi
- Gestione termica efficiente con soluzioni di raffreddamento ad aria per una facile integrazione con potenza fino a 16 W
Cancellazione attiva del rumore e potenza stabile
- Stabilità di potenza eccezionale e rumore ultra basso per risultati accurati
- Cancellazione attiva del rumore progettata per garantire risultati costanti e precisi, da laser a laser
Stabilizzazione CEP e lunga durata
- Riduzione delle complessità di integrazione e tempi di inattività minimi
- Stabilizzazione CEP per una modulazione più rapida e profonda; eliminazione di costi e complessità
- Lunga durata operativa e accessibilità remota per ridurre i tempi di inattività e pianificare gli interventi di manutenzione
Specifiche tecniche
| Modello | finesse 532 | finesse 532 pure | finesse 532 pure CEP |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
| Potenza | 14-16 Watt | 14-16 Watt | 14-16 Watt |
| Larghezza di banda | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz |
| Stabilità di potenza (RMS)² | < 0,10% | <0,100 % (<10 Watt) <0,050 % (10 Watt+) | <0,100 % (<10 Watt) <0,050 % (10 Watt+) |
| Rumore (RMS)3 | <0,1% | <0,030 % (<10 Watt) <0,020 % (10 Watt+) | <0,030 % (<10 Watt) <0,020 % (10 Watt+) |
| Larghezza di banda del rumore | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 100 MHz |
| Stabilità dell'orientamento del fascio | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |
| Temperatura di esercizio | 20 – 40 °C | 20 – 40 °C | 20 – 40 °C |