Precision Manufacturing

Sorgenti laser

raffinatezza

finesse – Laser a stato solido ad onda continua

Laser CW di alta qualità che garantisce un’uscita ultra-stabile e una qualità del fascio superiore. Progettato per applicazioni di fascia alta che richiedono un rumore minimo. Assicura prestazioni costanti nel tempo. Ideale per ambienti esigenti in cui la precisione è fondamentale. 

Ideale per: metrologia ad alta precisione, spettroscopia
Vantaggio principale: stabilità
Compatibilità: strumenti scientifici, sistemi di laboratorio

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Laser ad alte prestazioni a 532 nm, apprezzati in tutto il mondo come sorgenti di pompaggio Ti:Sapphire, che offrono una densità di potenza eccezionale, un’affidabilità a prova di tutto, una qualità del fascio superiore e un rumore estremamente basso.

finesse 532: elevata potenza con stabilità all’avanguardia per garantire un’illuminazione uniforme dei campioni, offrendo un’elevata produttività e un minor numero di falsi positivi.

finesse 532 pure: rumore estremamente basso per applicazioni che richiedono precisione e accuratezza, senza compromettere l’elevata potenza.

finesse 532 pure CEP: Rumorosità eccezionalmente bassa e stabilità senza complessità di integrazione.

Raffreddamento efficiente in termini di costi

  • Livelli di potenza unici con soluzioni di raffreddamento efficienti in termini di costi​
  • Gestione termica efficiente con soluzioni di raffreddamento ad aria per una facile integrazione con potenza fino a 16 W​

Cancellazione attiva del rumore e potenza stabile

  • Stabilità di potenza eccezionale e rumore ultra basso per risultati accurati​
  • Cancellazione attiva del rumore progettata per garantire risultati costanti e precisi, da laser a laser​

Stabilizzazione CEP e lunga durata

  • Riduzione delle complessità di integrazione e tempi di inattività minimi
  • Stabilizzazione CEP per una modulazione più rapida e profonda; eliminazione di costi e complessità
  • Lunga durata operativa e accessibilità remota per ridurre i tempi di inattività e pianificare gli interventi di manutenzione

Specifiche tecniche

Modello finesse 532 finesse 532 pure finesse 532 pure CEP
Lunghezza d'onda 532 nm 532 nm 532 nm
Potenza 14-16 Watt 14-16 Watt 14-16 Watt
Larghezza di banda 50 GHz 50 GHz 50 GHz
Stabilità di potenza (RMS)² < 0,10% <0,100 % (<10 Watt) <0,050 % (10 Watt+) <0,100 % (<10 Watt) <0,050 % (10 Watt+)
Rumore (RMS)3 <0,1% <0,030 % (<10 Watt) <0,020 % (10 Watt+) <0,030 % (<10 Watt) <0,020 % (10 Watt+)
Larghezza di banda del rumore 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 100 MHz
Stabilità dell'orientamento del fascio <2 μrad/°C <2 μrad/°C <2 μrad/°C
Temperatura di esercizio 20 – 40 °C 20 – 40 °C 20 – 40 °C
Scarica Tipo di download Lingua
Manuale d’uso del prodotto finesse Pure con fpu60 Manuale del prodotto Inglese
Documento tecnico sulla misurazione del rumore Volantino Inglese
Scheda tecnica Finesse Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.