Precision Manufacturing

Sorgenti laser

toro

torus – Laser a stato solido ad onda continua

Laser CW ad alte prestazioni progettato per ambienti scientifici e industriali particolarmente esigenti. Presenta una struttura robusta e un’emissione stabile. Mantiene la precisione anche in caso di funzionamento prolungato. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e precisione. 

Ideale per: precisione industriale, ricerca scientifica
Vantaggio principale: stabilità
Compatibilità: sistemi ottici avanzati

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Laser a modalità longitudinale singola con larghezza di linea ridotta e assenza di bande laterali per applicazioni di imaging ad alta risoluzione torus 532 Laser a frequenza singola di alta prestazione senza salto di modalità torus 660 Tecnologia di blocco di modalità attivo per garantire caratteristiche eccezionali e stabilizzate del raggio laser

Risultati riproducibili e accurati

  • Spettro pulito senza bande laterali per risultati riproducibili e accurati
  • Immagini ad alta risoluzione grazie alla larghezza di banda stretta e all’anello di cavità virtuale

Deriva dello spettro minima

  • L’elevata purezza spettrale riduce al minimo la deriva spettrale e garantisce risultati più precisi

Specifiche tecniche

Modello torus 532 torus 660
Lunghezza d'onda 532 nm 660 nm
Potenza 250 – 750 mW 150 – 200 mW
Larghezza di banda 1 MHz 1 MHz
Divergenza < 0,45 mrad < 0,55 mrad
Stabilità di potenza (RMS)² <1,0% <1,0%
Rumore (RMS) <0,25% <0,50%
Larghezza di banda del rumore 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz
Stabilità dell’orientamento del fascio3 <2 μrad/°C <2 μrad/°C
Scarica Tipo di download Lingua
Manuale del prodotto Torus con MPC 3000 Manuale del prodotto Inglese
Scheda tecnica di Torus Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.