Precision Manufacturing

Sorgenti laser

assioma

axiom – Laser a stato solido ad onda continua

Laser a onda continua (CW) di livello industriale che unisce un design robusto a prestazioni affidabili. Progettato per un funzionamento stabile e continuo in ambienti difficili. Garantisce una potenza di uscita costante durante tutti i cicli di produzione. Consente l’integrazione in sistemi industriali ad alte prestazioni.

Ideale per: lavorazioni industriali, sistemi OEM
Vantaggio principale: stabilità
Compatibilità: apparecchiature di produzione, automazione

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

L’architettura ultracompatta integra ottiche attive e raffreddamento ad acqua integrato, senza le complessità di integrazione tipiche della trasmissione via fibra. axiom 532: offre un’eccezionale stabilità di potenza e un rumore estremamente basso per risultati ripetibili e accurati con un numero minimo di falsi positivi; axiom 660: livelli di potenza all’avanguardia per il controllo qualità in linea e per garantire un’elevata potenza sul campione; axiom LE: progettato per gli utenti OEM, offre potenze elevate e si integra facilmente nelle apparecchiature grazie all’ottica integrata nella testina

Facile integrazione

  • Gestione termica efficiente in termini di costi con soluzioni di raffreddamento ad aria per una facile integrazione
  • Livelli di potenza all’avanguardia a 660 nm che garantiscono un’elevata potenza sul campione

Riduce al minimo i falsi positivi

  • Stabilità di potenza eccezionale e rumore estremamente basso per risultati accurati
  • Cancellazione attiva del rumore progettata per garantire risultati costanti e accurati, da laser a laser
  • Progettazione ottica ottimale che garantisce la stabilità della potenza e riduce al minimo i falsi positivi
  • Instabilità ridotte al minimo grazie al diodo di pompaggio integrato e all’assenza di sollecitazioni sull’ingresso della fibra

Stabilizzazione CEP e lunga durata

  • Riduzione delle complessità di integrazione e tempi di inattività minimi
  • Stabilizzazione CEP per una modulazione più rapida e profonda; eliminazione di costi e complessità
  • Lunga durata operativa e accessibilità remota per ridurre i tempi di inattività e pianificare gli interventi di manutenzione

Specifiche tecniche

Modello assioma 532 assioma 660
Lunghezza d'onda 532 nm 660 nm
Potenza 4-12 Watt 3-6 Watt
Larghezza di banda spettrale 50 GHz 60 GHz
Divergenza <0,4 mrad <1,6 mrad
Stabilità di potenza (RMS)² <0,1% (<10 W) <0,05% (10 – 12 W) <1%
Rumore (RMS) <0,03% (<10 Watt) <0,02% (10-12 Watt) <1%
Larghezza di banda del rumore 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz
Stabilità dell'orientamento del fascio <2 μrad/°C <2 μrad/°C
Scarica Tipo di download Lingua
Manuale del prodotto Axiom 532 con MPC 32 Manuale del prodotto Inglese
Manuale del prodotto Axiom 660 con MPC 28 Manuale del prodotto Inglese
Documento tecnico sull’ispezione dei componenti elettronici Volantino Inglese
Scheda tecnica di Axiom Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.