Precision Manufacturing

Sorgenti laser

taccor

taccor – Laser a femtosecondi ultraveloci

La famiglia Taccor offre una gamma di laser a femtosecondi con una frequenza di ripetizione di 1 GHz o 10 GHz. Si tratta di prodotti chiavi in mano che combinano il laser di pompaggio e l’oscillatore in un design monoblocco compatto che riduce notevolmente le esigenze di manutenzione.

Ideali per: pettini di frequenza, spettroscopia a doppio pettine, ASOPS, generazione di luce quantistica, microscopia non lineare
Vantaggio principale: frequenza di ripetizione nell’ordine dei GHz
Compatibilità: elettronica di stabilizzazione della frequenza di ripetizione

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Laser a femtosecondi da 1 e 10 GHz con un design monoblocco compatto che riduce notevolmente le esigenze di manutenzione.

taccor Power: Progettato e ottimizzato per offrire la massima potenza per la configurazione, fino a 1,8 W.

taccor Tune: lunghezza d’onda sintonizzabile per applicazioni che richiedono diverse lunghezze d’onda. Controllabile tramite un semplice pannello touch-screen (o software) per modificare la lunghezza d’onda di uscita.

taccor X10: Un laser a femtosecondi “chiavi in mano” con una frequenza di ripetizione di 10 GHz, in grado di erogare oltre 1 W di potenza media in impulsi della durata di soli 50 fs.

Progettato per garantire prestazioni robuste e durature

  • Possibilità di connessione remota – Connettività Internet per il controllo, la diagnosi e l’ottimizzazione.
  • Sigillatura ermetica – La cavità completamente sigillata garantisce una lunga durata senza contaminazioni.
  • Garanzia di 2 anni/5000 ore – Garanzia completa, leader del settore.

Avvio e mantenimento automatici

  • Avvio e mantenimento automatici – Il laser si avvia elettronicamente e monitora costantemente il proprio profilo di aggancio per garantire prestazioni di aggancio di modo continue.
  • Blocco della frequenza di ripetizione – Aggiornamento opzionale per consentire il blocco della frequenza di ripetizione tramite elettronica esterna.
  • Massima potenza – Il laser è ottimizzato in fase di costruzione per garantire l’erogazione della massima potenza.
  • Aggiornamento CEP – Il Taccor può essere predisposto per il blocco del CEP.

Interazione minima da parte dell’utente

  • Esperienza utente “installa e dimentica”, è richiesta un’interazione minima da parte dell’utente.
  • Non è richiesta alcuna installazione, basta collegarlo a una presa di corrente.

Specifiche tecniche

Modello taccor Power taccor Tune taccor X10
Potenza media erogata potenza 6 >1000 mW
potenza 10 >1800 mW
regolazione 10 > 1800 mW1 >1000 mW
Lunghezza d'onda centrale 2 800 nm nominali (+/-20 nm) Da 740 nm a 910 nm (sintonizzabile)3 nominale 830 nm (+/-30 nm)
Durata dell'impulso 4 <30 fs <80 fs <50 fs
FWHM spettrale > 23 nm ~15 nm > 15 nm
Frequenza di ripetizione 7 1 GHz 1 GHz 10 GHz
Energia a impulsi da 0,8 nJ a 1,8 nJ 1,3 nJ – 1,8 nJ
Taccor Tune 10
>100 pJ
Dimensione del fascio 6 0,8 mm ± 0,3 mm 0,8 mm ± 0,3 mm 0,7 mm ± 0,3 mm
Stabilità di alimentazione 8 <1% <1% <1%
Rumore (RMS)5 <0,05% <0,05% <0,05%
Rapporto di polarizzazione > 100:1 > 100:1 > 100:1
Direzione di polarizzazione Orizzontale Orizzontale Orizzontale
Temperatura di esercizio 21 °C ± 5 °C 21 °C ± 5 °C 21 °C ± 5 °C
*Novanta attua un programma di miglioramento continuo che può comportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

1. Il valore indicato si riferisce a ~800 nm e varia lungo l’intervallo di sintonizzazione.
2. Misurato come centroide spettrale.
3. Scegliere al momento dell’ordine tra la gamma di sintonizzazione blu (740-880 nm) e quella rossa (780-910 nm).
4. Risultato ottenuto utilizzando la compensazione opzionale della dispersione della cavità.
5. Larghezza di banda del rumore da 1 Hz a 1 MHz.
6. Diametro del fascio FWHM all’uscita del laser.
7. Precisione della frequenza di ripetizione ±100 kHz (±25 MHz per Taccor x10). Altre frequenze di ripetizione disponibili su richiesta.
8. Misurato nell’arco di 8 ore dopo l’avvio a freddo all’interno dell’intervallo di temperatura di funzionamento.
Scarica Tipo di download Lingua
Scheda tecnica taccor Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.