Precision Manufacturing

Sorgenti laser

opera

opus – Laser a stato solido ad onda continua

Laser CW compatto che garantisce prestazioni affidabili per l’integrazione OEM. Offre un’uscita stabile in un design a ingombro ridotto. Semplifica l’architettura del sistema senza compromettere le prestazioni. Ideale per applicazioni integrate che richiedono precisione e uniformità. 

Ideale per: integrazione OEM, strumentazione compatta
Vantaggio principale: integrazione
Compatibilità: sistemi integrati, gruppi ottici

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Fino a 10 Watt di luce infrarossa altamente stabile con un fascio TEM00 per l’intrappolamento ottico multicanale. Opus 532 garantisce la massima precisione e affidabilità per applicazioni di precisione. opus 660 Livelli di potenza all’avanguardia alla lunghezza d’onda di 660 nm in una piattaforma compatta opus 1064 Gestione termica efficiente che riduce la necessità di raffreddamento a livelli di potenza fino a 10 W

Rumore ultra basso e fascio ben focalizzato

  • Potenza eccezionale con rumore estremamente basso per evitare falsi positivi
  • Qualità del fascio superiori che consentono una messa a fuoco stretta, un accoppiamento efficiente con la fibra e una potenza uniforme su tutto il campione

Cancellazione attiva del rumore

  • Alta risoluzione con precisione ripetibile
  • La cancellazione attiva del rumore garantisce misurazioni affidabili

Lunga durata operativa

  • Funzionalità personalizzabili per garantire una lunga durata operativa
  • Le funzionalità di assistenza remota riducono al minimo i tempi di inattività consentendo interventi di manutenzione programmati

Funzionamento flessibile ed economico

  • Piattaforma compatta e flessibile
  • Gestione termica ottimale per ridurre i costosi requisiti di raffreddamento
  • Progettata con una forma compatta; garantisce un’elevata potenza sul campione

Specifiche tecniche

Modello op. 532 opera 660 op. 1064
Lunghezza d'onda 532 nm 660 nm 1064 nm
Potenza fino a 6000 mW fino a 1500 mW da 2 a 10 Watt
Diametro del fascio 1 1,85 ± 0,2 mm 0,85 ± 0,1 mm 1,85 ± 0,2 mm
Modalità spaziale TEM00 TEM00 TEM00
Ellitticità <1:1,15 <1:1,15 <1:1,15
Larghezza di banda 45 ± 10 GHz 30 GHz 80 GHz
Divergenza <0,5 mrad <1,5 mrad <1,0 mrad
M-Squared <1.1 <1,2 <1,15
Stabilità di potenza (RMS)² ≤0,2% <1% <0,1%
Rumore (RMS) ≤0,08% <0,6% <0,15%
Larghezza di banda del rumore 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz 10 Hz – 100 MHz
Stabilità dell'orientamento del fascio <2 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C
Rapporto di polarizzazione >100:1 >100:1 >100:1
Direzione di polarizzazione 3 Orizzontale Orizzontale Orizzontale
Lunghezza di coerenza 0,7 cm circa 1 cm circa 4 mm
Angolo del fascio 4 <1 mrad <1 mrad <1 mrad
Temperatura di esercizio da 15 a 40 °C da 10 a 40 °C da 15 a 40 °C
*Novanta attua un programma di miglioramento continuo che può comportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

1. Il diametro del fascio è definito come la media delle dimensioni 1/e² maggiori e minori del fascio, misurate a 25 cm dalla porta di uscita, alla potenza specificata.
2. Durata del test >100 ore a temperatura costante.
3. La polarizzazione verticale è disponibile su richiesta.
4. Tolleranza relativa all’orientamento della testina.
Scarica Tipo di download Lingua
Manuale del prodotto Opus 532 con MPC 6000 Manuale del prodotto Inglese
Manuale d’uso di Opus con MPC 6000 Manuale del prodotto Inglese
White paper sull’accoppiamento in fibra monomodale ad alta potenza Volantino Inglese
Scheda tecnica di Opus Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.