Precision Manufacturing

Sorgenti laser

Puntatore a diodo visibile

Puntatore a diodo visibile

Emette un raggio laser rosso visibile che, se allineato con un raggio laser a CO₂, funge da strumento di allineamento preciso e pratico.

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Documenti e download

Panoramica

Si monta facilmente sul pannello frontale di qualsiasi laser a CO₂ ≤ 100 W e di potenza inferiore, fungendo da strumento di allineamento preciso e pratico. Ciò elimina la necessità di ingombranti strumenti di visualizzazione a infrarossi, quali piastre termografiche e luci ultraviolette. Inoltre, offre un importante vantaggio in termini di sicurezza, consentendo all’utente del laser di monitorare chiaramente la posizione del raggio.

Combinatore di fasci ZnSe e laser a diodi
L’angolo dello splitter è regolabile per ottenere la coincidenza in campo lontano tra i raggi del laser a CO₂ e del diodo e può anche essere traslato per ottenere la coincidenza in campo vicino tra i raggi. Il puntatore viene fornito con le regolazioni per il campo vicino e lontano impostate approssimativamente sulle rispettive posizioni nominali. Può essere installato in fabbrica e preallineato, pronto per l’uso.

Si monta su qualsiasi laser a CO₂ Novanta da 100 Watt e inferiori
Installazione semplice in 4 passaggi e allineamento rapido in 5 passaggi. Si monta direttamente sulla piastra frontale del laser. Distanza in campo vicino di circa 30 cm e distanza in campo lontano di circa 3 – 10 metri.

Scarica Tipo di download Lingua
Disegno tecnico: puntatore a diodo visibile Disegno Inglese
Puntatore manuale a diodo visibile Manuale d’uso Inglese
Scheda tecnica del puntatore a diodo visibile Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.