Sorgenti laser
Puntatore a diodo visibile
Puntatore a diodo visibile
Emette un raggio laser rosso visibile che, se allineato con un raggio laser a CO₂, funge da strumento di allineamento preciso e pratico.
Panoramica
Si monta facilmente sul pannello frontale di qualsiasi laser a CO₂ ≤ 100 W e di potenza inferiore, fungendo da strumento di allineamento preciso e pratico. Ciò elimina la necessità di ingombranti strumenti di visualizzazione a infrarossi, quali piastre termografiche e luci ultraviolette. Inoltre, offre un importante vantaggio in termini di sicurezza, consentendo all’utente del laser di monitorare chiaramente la posizione del raggio.
Combinatore di fasci ZnSe e laser a diodi
L’angolo dello splitter è regolabile per ottenere la coincidenza in campo lontano tra i raggi del laser a CO₂ e del diodo e può anche essere traslato per ottenere la coincidenza in campo vicino tra i raggi. Il puntatore viene fornito con le regolazioni per il campo vicino e lontano impostate approssimativamente sulle rispettive posizioni nominali. Può essere installato in fabbrica e preallineato, pronto per l’uso.
Si monta su qualsiasi laser a CO₂ Novanta da 100 Watt e inferiori
Installazione semplice in 4 passaggi e allineamento rapido in 5 passaggi. Si monta direttamente sulla piastra frontale del laser. Distanza in campo vicino di circa 30 cm e distanza in campo lontano di circa 3 – 10 metri.