Controller e software
Controller ScanMaster
Controller ScanMaster
I nostri componenti altamente ingegnerizzati e le nostre soluzioni di sottosistemi — uniti a una profonda competenza nel campo della fotonica avanzata — ci rendono il partner tecnologico globale di riferimento per gli OEM industriali all’avanguardia e gli integratori di sistemi. Il nostro ScanMaster Controller and Designer riunisce le competenze dei nostri team di ingegneri di Cambridge Technology per sviluppare una soluzione di controllo laser ad alte prestazioni in grado di garantire un maggiore controllo e prestazioni ottimizzate in ogni applicazione.
Panoramica
Progettato per funzionare perfettamente con tutte le nostre testine di scansione Cambridge Technology, lo ScanMaster Controller è un controller laser che consente di ottimizzare il controllo del laser e le prestazioni di scansione, garantendo al contempo una facile integrazione con il sistema di un OEM. Lo ScanMaster Controller è dotato di algoritmi proprietari e controlli predittivi che aumentano le prestazioni di scansione anche nelle applicazioni più esigenti. Lo ScanMaster Controller funziona in combinazione con il nostro software, ScanMaster Designer.
GSBus a 24 bit
La risoluzione dei comandi GSBus a 24 bit garantisce una precisione di posizionamento e un’uscita senza precedenti
Algoritmi proprietari
Gli algoritmi proprietari ScanPack consentono un controllo rapido e preciso del galvanometro e la sincronizzazione del laser
Facile integrazione nel sistema
La versatile connettività del sistema garantisce una facile integrazione e un avvio rapido del sistema
Specifiche tecniche
| Modello | SMC |
|---|---|
| Numero massimo di testine di scansione | Due testine di scansione a 2 assi o due testine di scansione a 3 assi |
| Schema di controllo 2 | Modalità tradizionale o modalità ScanPack |
| Protocollo di comunicazione |
XY2-100 a 16 bit – codici di stato standard GSBus a 24 bit – monitoraggio in tempo reale dello stato e dei segnali2 |
| Interfaccia laser 2 | Adattatori plug-and-play per i tipi di laser più comuni |
| Dimensioni (approssimative) | 6,9 pollici x 4,0 pollici |
1. Quando si utilizza il protocollo XY2-100, per una seconda testina di scansione è necessaria la scheda I/O ausiliaria.
2. La modalità ScanPack è disponibile solo per le testine di scansione Lightning™ II.
3. Contattare Cambridge Technology per verificare la disponibilità di altri adattatori.
- Filtra per Tipo
- eBook
- Software
- Manuale del prodotto
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| eBook SMC/SMD | eBook | Inglese |
| CF-001005 Controller ScanMaster – SDK Win64 a 64 bit v4.1.14.43535 | Software | Inglese |
| CF-001006 Controller ScanMaster – SDK Win32 a 32 bit v4.1.14.43535 | Software | Inglese |
| CF-001008 Controller ScanMaster – Archivio FW v4.1.14 | Software | Inglese |
| CF-000995_ScanMasterAPI_32-bit_V4.0.15.20740 | Software | Inglese |
| CF-000994_ScanMasterAPI_64-bit_V4.0.15.20740 | Software | Inglese |
| Manuale di riferimento dell’API di ScanMaster v3.2.23 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di riferimento dell’API di ScanMaster v4.0.15 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di riferimento dell’API ScanMaster v4.1.14 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di riferimento del software SMC, versione 4.0.15 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di riferimento del software SMC, versione 4.1.14 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di riferimento SyncMaster | Manuale del prodotto | Inglese |
| SyncMaster_Manuale_di_riferimento.pdf | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di riferimento hardware del controller ScanMaster v3.2.23 | Manuale del prodotto | Inglese |
| Manuale di riferimento hardware del controller ScanMaster v4.1.14 | Manuale del prodotto | Inglese |
| CF-000999_SMC_FW_Archivio_V4.0.15 | Software | Inglese |
| CF-000996_SMC_SDK_Win64_64-bit_V4.0.15.41966 | Software | Inglese |
| CF-000997_SMC_SDK_Win32_32-bit_V4.0.15.41966 | Software | Inglese |
| CF-000993_ScanMasterDesigner_32-bit_V4.0.15.20740 | Software | Inglese |
| CF-000987_ScanMasterAPI_32-bit_V3.2.23.20742 | Software | Inglese |
| CF-000986_ScanMasterAPI_64-bit_V3.2.23.20742 | Software | Inglese |
| CF-000991_SMC_FW_Archivio_V3.2.23 | Software | Inglese |
| CF-000990_SMC_Master_SD_Card_VV3.2.23.41847 | Software | Inglese |
| CF-000989_SMC_SDK_Win32_32-bit_V3.2.23.41847 | Software | Inglese |
| CF-000988_SMC_SDK_Win64_64-bit_V3.2.23.41847 | Software | Inglese |