Precision Manufacturing

Orientamento del raggio laser

Scanner poligonali con cuscinetti a sfere

Scanner poligonali con cuscinetti a sfere

Gli scanner poligonali con cuscinetti a sfere garantiscono una scansione robusta e ad alta velocità con comprovata affidabilità in ambienti industriali. Progettati per garantire durata e convenienza, offrono prestazioni costanti con un’elevata produttività. Ideali per il funzionamento continuo con requisiti di manutenzione minimi. Combinano velocità e praticità per sistemi di produzione scalabili.

Ideali per: ispezioni ad alta produttività, lavorazioni industriali, applicazioni web
Vantaggio principale: velocità
Compatibilità: sistemi laser, apparecchiature di produzione in linea, piattaforme di automazione industriale

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Progettati da Cambridge Technology, i nostri scanner poligonali con cuscinetti a sfere rappresentano una soluzione economica e altamente precisa per la scansione raster. Il nostro scanner poligonale con cuscinetti a sfere è ideale per applicazioni che richiedono meno di 20.000 giri al minuto e che necessitano di un’elevata capacità di carico e/o di un feedback dell’encoder a un costo ragionevole. Questi scanner offrono velocità comprese tra 300 e 20.000 giri al minuto, a seconda delle dimensioni del poligono, del numero di facce e del tipo di scanner.

Rivestimenti potenziati
Rivestimenti migliorati in alluminio e rivestimenti protettivi in oro che coprono lunghezze d’onda da 350 nm a 10.600 nm

Encoder opzionale
L’encoder opzionale consente un miglior feedback di posizione e una maggiore stabilità della velocità alle velocità più basse

Eccellente gestione della potenza
Eccellente gestione della potenza grazie alle elevate velocità di rotazione e ai substrati poligonali in alluminio

Scansione raster ad alta velocità
Progettati per garantire una lunga durata e un’elevata ripetibilità, i nostri scanner poligonali con cuscinetti a sfere sono ideali per applicazioni di scansione raster quali l’ispezione ad alta velocità e la selezione di una vasta gamma di prodotti agricoli, dove sono richiesti poligoni di grandi dimensioni, prestazioni elevate e velocità costanti.

Specifiche tecniche

Modello P1BB SB5C SB5 XLIM XL XLOB-5 XLOB-6 XLOB-6.5
Velocità massima ~15.000 giri/min ~15.000 giri/min ~15.000 giri/min ~15.000 giri/min ~20.000 giri/min ~15.000 giri/min ~15.000 giri/min ~15.000 giri/min
Diametro massimo dello specchio 3 pollici 3 pollici 3 pollici 3 pollici 3 pollici 6 pollici 6 pollici 6 pollici
Miglior brano dinamico 40 arcsec 20 arcsec 10 arcsec 10 arcsec 20 arcsec 10 arcsec 10 arcsec 10 arcsec
Compatibile con encoder Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Scarica Tipo di download Lingua
Manuale sulla scansione laser ottica e poligonale Manuale d’uso Inglese
Scheda tecnica degli scanner poligonali con cuscinetti a sfere Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.