Precision Manufacturing

Orientamento del raggio laser

Scanner poligonali con cuscinetti ad aria

Scanner poligonali con cuscinetti ad aria

Gli scanner poligonali con cuscinetti ad aria garantiscono una rotazione estremamente fluida e priva di attrito, assicurando la massima stabilità e precisione di scansione. Progettati per applicazioni che richiedono la massima accuratezza, riducono al minimo le vibrazioni e le oscillazioni anche a velocità estreme. Assicurano una fedeltà di misurazione superiore e un posizionamento costante del raggio. Ideali per ambienti in cui la precisione non può essere compromessa.

Ideali per: ispezione di semiconduttori, imaging ad alta risoluzione, metrologia di precisione
Vantaggio chiave: stabilità
Compatibilità: sistemi laser ad alte prestazioni, piattaforme di imaging, linee di produzione di precisione

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Progettati da Cambridge Technology, i nostri scanner poligonali basati su cuscinetti ad aria garantiscono un’eccellente ripetibilità e una lunga durata, grazie all’assenza di usura dei cuscinetti durante il funzionamento dello scanner. Questi scanner raggiungono velocità comprese tra 6.000 e 55.000 giri/min per gli scanner aerodinamici e tra 0 e 30.000 giri/min per quelli aerostatici.

Elevata durata e prestazioni ottimali

  • Eccellente durata dello scanner grazie al contatto minimo tra i componenti dei cuscinetti
  • Elevata ripetibilità e tracciamento dinamico preciso

Eccellente gestione della potenza ed elevata ripetibilità

  • Eccellente gestione della potenza grazie alle elevate velocità di rotazione e ai substrati poligonali in alluminio
  • Elevata ripetibilità e tracciamento dinamico preciso

Scansione raster ad alta velocità

  • Progettati per garantire una lunga durata e un’elevata ripetibilità, i nostri scanner poligonali a cuscinetti d’aria sono ideali per applicazioni di scansione raster quali l’ispezione e la selezione ad alta velocità di una vasta gamma di prodotti agricoli, dove sono richieste velocità elevate, funzionamento continuo e prestazioni elevate.

Specifiche tecniche

Modello SA24C SA24 PHCAB
Velocità massima circa 30.000 giri/min circa 50.000 giri al minuto circa 30.000 giri al minuto
Diametro massimo dello specchio 3 pollici 3 pollici 5 pollici
Miglior brano dinamico 20 arcsec 10 arcsec 10 arcsec
Compatibile con encoder No No Sì
Scarica Tipo di download Lingua
Manuale sulla scansione laser ottica e poligonale Manuale d’uso Inglese
Scheda tecnica degli scanner poligonali con cuscinetti ad aria Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.