Orientamento del raggio laser
Galvanometri
Serie 62xxK e 83xxK, galvanometri
I galvanometri ad alte prestazioni garantiscono un posizionamento preciso e reattivo del raggio per applicazioni laser complesse. Progettati per garantire stabilità anche a velocità elevate, mantengono la precisione in condizioni operative dinamiche. Il design ottimizzato del motore e del sistema di retroazione assicura prestazioni ripetibili anche in caso di utilizzo continuo. Ideali per sistemi che richiedono un controllo del raggio costante e ad alta fedeltà.
Ideali per: marcatura laser, microlavorazione, posizionamento di precisione del raggio
Vantaggio principale: velocità
Compatibilità: teste di scansione, servoazionamenti, elettronica di controllo
Panoramica
Progettati da Cambridge Technology, i nostri galvanometri sono realizzati attorno a un rotore a magnete mobile altamente ottimizzato e a una tecnologia di posizionamento brevettata. Le serie 62xxK e 83xxK presentano design esclusivi che consentono una scansione ottica veloce e precisa, con ciascun motore ottimizzato per una vasta gamma di dimensioni degli specchi. Per le applicazioni che richiedono prestazioni più elevate, la serie 62xxK è dotata di un sistema meccanico di deriva di qualità superiore, adatto a una vasta gamma di applicazioni. Che l’attenzione sia rivolta alla velocità, alla precisione, all’ingombro o al prezzo, offriamo un’ampia gamma di configurazioni in grado di garantire sia prestazioni elevate che un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Prestazioni elevate
- Le velocità del motore più elevate del settore, che garantiscono una deriva ridotta e stabilità a lungo termine
- Precisione e accuratezza superiori che garantiscono una scansione di alta qualità
Opzioni flessibili
- Ampia gamma di dimensioni delle aperture e di rivestimenti degli specchi
- I modelli compatti con ingombro ridotto garantiscono una facile integrazione in spazi ristretti
- Ampia gamma di prodotti, da quelli ad alte prestazioni a quelli economici
Microlavorazione
- Offriamo la più ampia selezione di motori galvo configurabili per soddisfare le esigenze più complesse nelle applicazioni di microlavorazione. I set di galvanometri XY di Cambridge Technology garantiscono precisione, accuratezza e produttività senza compromessi.
OCT
- Nelle applicazioni OCT, le nostre serie di galvanometri rappresentano lo standard di settore in termini di imaging, velocità e ripetibilità. La nostra tecnologia di scansione proprietaria aiuta i clienti a distinguersi per le prestazioni dei loro sistemi e per l’utilizzo a lungo termine.
Conversione e saldatura
- Per le applicazioni di conversione in cui sono richieste flessibilità e alta velocità, le serie 62xxK e 83xxK di Cambridge Technology garantiscono una qualità costante di taglio e saldatura ad alte velocità grazie al robusto design del motore e della meccanica.
Marcatura e codifica
- Nelle applicazioni di marcatura e codifica che richiedono versatilità dai sistemi di lavorazione laser, i nostri galvanometri XY offrono velocità, precisione e affidabilità indipendentemente dalle dimensioni del lavoro.

Specifiche tecniche
| Modello | Galvanometri della serie 62xxK | Galvanometri della serie 83xxK |
|---|---|---|
| Apertura dello specchio | 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm | 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm |
| Opzioni di lunghezza d'onda |
CO₂: 9,2 – 10,6 µm Fibra: 1030 – 1080 nm Verde: 532 nm UV: 355 nm |
CO₂: 9,2 – 10,6 µm Fibra: 1030 – 1080 nm Verde: 532 nm UV: 355 nm |
| Angolo massimo di scansione | 40° | 40° |
| Risposta a gradino con angolo piccolo1 | 100 μs – 200 μs | 100 μs – 200 μs |
| Linearità | 8 µrad | 8 µrad |
| Deriva massima su scala | 50 ppm/°C | 15 ppm/°C |
| Max Zero Drift | 15 μrad/°C | 5 μrad/°C |
1. Incremento di 0,1° e posizionamento con una precisione del 99% rispetto alla posizione finale. Richiede la scheda servo di Cambridge Technology. Dipende dalle dimensioni dello specchio.
- Filtra per Tipo
- Scheda tecnica
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Scheda tecnica delle serie 62xxK e 83xxK | Scheda tecnica | Inglese |