Orientamento del raggio laser
Servoazionatori
Servoazionatori
I servoazionamenti ad alte prestazioni garantiscono un controllo preciso del movimento del galvanometro e del posizionamento del fascio. Ottimizzati per garantire reattività e stabilità, consentono una scansione accurata e ad alta velocità. Assicurano un funzionamento affidabile in condizioni dinamiche. Fondamentali per massimizzare le prestazioni e la ripetibilità del sistema.
Ideali per: controllo del movimento, sistemi di orientamento del fascio, scansione ad alta velocità
Vantaggio chiave: stabilità
Compatibilità: galvanometri, gruppi XY, sistemi di controllo
Panoramica
Progettati dal nostro marchio Cambridge Technology, i nostri servoazionamenti comprendono soluzioni basate su tecnologia digitale e analogica per consentire un’integrazione flessibile nel sistema e prestazioni adeguate alle esigenze specifiche di ciascuna applicazione. La nostra scheda servo digitale, serie DC, è dotata di autocalibrazione, controllo nello spazio degli stati e ottimizzazioni degli input di comando per applicazioni che richiedono velocità elevate. La nostra scheda di controllo CRS funziona perfettamente con i nostri scanner risonanti per soddisfare le vostre esigenze di scansione ottica nelle applicazioni ad alta frequenza. Per garantire le massime prestazioni, i nostri CRS (scanner risonanti) funzionano perfettamente con la scheda di controllo CRS, garantendo un controllo fluido e preciso. Ideali per applicazioni ad alta frequenza quali: microscopia a fluorescenza, imaging dei semiconduttori, microscopia confocale, verifica dei processi, imaging oftalmico, ispezione delle maschere, visione artificiale, ispezione di nastri
Tecnologia digitale
- I modelli digitali offrono l’autoregolazione e la calibrazione all’avvio, garantendo una riduzione dei costi di produzione del sistema
- I modelli digitali garantiscono un servizio di assistenza sul campo semplificato, aumentando i risparmi e il tempo di attività del sistema
- Prestazioni completamente ottimizzate con i prodotti di scansione di Cambridge Technology

Specifiche tecniche
| Modello | DC3000 Plus |
|---|---|
| Numero di assi | Doppio |
| Inserimento dei comandi |
XY2-100 Seriale digitale ad alta velocità |
| Limite massimo di corrente di azionamento 1 | 20 ampere di picco, 5 ampere effettivi |