Precision Manufacturing

Orientamento del raggio laser

Galvanometri XY

Set di galvanometri XY

I set di galvanometri XY abbinati garantiscono un orientamento coordinato e ad alta velocità del fascio, con prestazioni ottimizzate del sistema. Preallineati per garantire la massima precisione, semplificano l’integrazione e riducono i tempi di messa a punto del sistema. Progettati per un movimento sincronizzato, assicurano un posizionamento preciso del fascio su tutto il campo. Garantiscono risultati costanti nelle applicazioni ad alta produttività.

Ideali per: lavorazione laser 2D , marcatura, taglio
Vantaggio principale: integrazione
Compatibilità: teste di scansione, servoazionamenti, laser a fibra e a CO₂

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Documenti e download

Panoramica

In qualità di leader nel settore delle soluzioni per la trasmissione del fascio ottico, il nostro marchio Cambridge Technology offre agli utenti la flessibilità necessaria per configurare i sistemi di produzione in base alle proprie esigenze progettuali. Novanta propone una vasta gamma di set di galvanometri XY, configurati con allineamento meccanico e ottico, regolazione, prestazioni dinamiche e posizioni di montaggio aggiuntive che garantiscono un comportamento prestazionale costante. I set di galvanometri XY comprendono varie combinazioni di galvanometri, opzioni di rivestimento degli specchi, supporti XY e servocomandi.

  • Galvanometri caratterizzati da velocità, precisione, diverse opzioni dimensionali e affidabilità
  • Opzioni di rivestimento degli specchi con elevata potenza di trasmissione e prestazioni dinamiche
  • Forniti con i più recenti servocomandi caratterizzati da affidabilità e prestazioni elevate
  • Supporto XY con allineamento meccanico e ottico
Scarica Tipo di download Lingua
Scheda tecnica delle serie 62xxK e 83xxK Scheda tecnica Inglese
Scheda tecnica degli specchi di precisione Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.