Precision Manufacturing

Sorgenti laser

Sistema laser a circuito chiuso serie 48

Sistema laser a circuito chiuso serie 48

Laser a CO₂ compatti e a basso consumo energetico, progettati per applicazioni di marcatura e codifica di precisione. Garantiscono prestazioni affidabili con un ingombro minimo e bassi costi di esercizio. Ideali per l’integrazione in sistemi su piccola scala. Assicurano risultati costanti in ambienti di produzione in continuo.

Ideali per: codifica, marcatura, etichettatura
Vantaggio principale: integrazione
Compatibilità: sistemi compatti, linee di confezionamento

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Documenti e download

Panoramica

La precisione del sistema è tipicamente pari a ±2%. Il campionatore di fascio e il sistema di controllo a circuito chiuso sono installati in fabbrica e funzionano con il controller laser UC-2000. L’alimentazione del sistema è fornita tramite un trasformatore da presa a muro che eroga 24 V CC. Un divisore di fascio interno al campionatore devia l’8% del fascio in uscita verso un diffusore e un rilevatore a termopila. Il segnale del rilevatore a termopila viene amplificato all’interno dell’involucro di campionamento fino a un livello di segnale compreso tra 1 e 12 V. Un controller remoto genera un segnale a 5 kHz con ciclo di lavoro variabile per mantenere costante la potenza media del laser. Su richiesta, la frequenza di controllo può essere aumentata a 20 kHz per ridurre l’ondulazione ottica.

Regolazione dinamica completa della potenza
Il “setpoint” di potenza può essere regolato per fornire un’uscita laser compresa tra circa il 20% e l’80% della potenza massima. Questa finestra del 20% su entrambi i lati dell’intervallo consente all’UC-2000 di mantenere una regolazione dinamica completa della potenza. Entro il tempo di risposta dinamica del sistema, l’UC-2000 può essere comandato da una sorgente di segnale esterna a bassa frequenza. Il tempo di assestamento del servocomando (al 90% del valore finale) è di circa 2 msec.

Scarica Tipo di download Lingua
Disegno tecnico del sistema a circuito chiuso Disegno Inglese
Scheda tecnica del sistema a circuito chiuso Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.