Sorgenti laser
taccor
taccor – Laser a femtosecondi ultraveloci
La famiglia Taccor offre una gamma di laser a femtosecondi con una frequenza di ripetizione di 1 GHz o 10 GHz. Si tratta di prodotti chiavi in mano che combinano il laser di pompaggio e l’oscillatore in un design monoblocco compatto che riduce notevolmente le esigenze di manutenzione.
Ideali per: pettini di frequenza, spettroscopia a doppio pettine, ASOPS, generazione di luce quantistica, microscopia non lineare
Vantaggio principale: frequenza di ripetizione nell’ordine dei GHz
Compatibilità: elettronica di stabilizzazione della frequenza di ripetizione
Panoramica
Laser a femtosecondi da 1 e 10 GHz con un design monoblocco compatto che riduce notevolmente le esigenze di manutenzione.
taccor Power: Progettato e ottimizzato per offrire la massima potenza per la configurazione, fino a 1,8 W.
taccor Tune: lunghezza d’onda sintonizzabile per applicazioni che richiedono diverse lunghezze d’onda. Controllabile tramite un semplice pannello touch-screen (o software) per modificare la lunghezza d’onda di uscita.
taccor X10: Un laser a femtosecondi “chiavi in mano” con una frequenza di ripetizione di 10 GHz, in grado di erogare oltre 1 W di potenza media in impulsi della durata di soli 50 fs.
Progettato per garantire prestazioni robuste e durature
- Possibilità di connessione remota – Connettività Internet per il controllo, la diagnosi e l’ottimizzazione.
- Sigillatura ermetica – La cavità completamente sigillata garantisce una lunga durata senza contaminazioni.
- Garanzia di 2 anni/5000 ore – Garanzia completa, leader del settore.
Avvio e mantenimento automatici
- Avvio e mantenimento automatici – Il laser si avvia elettronicamente e monitora costantemente il proprio profilo di aggancio per garantire prestazioni di aggancio di modo continue.
- Blocco della frequenza di ripetizione – Aggiornamento opzionale per consentire il blocco della frequenza di ripetizione tramite elettronica esterna.
- Massima potenza – Il laser è ottimizzato in fase di costruzione per garantire l’erogazione della massima potenza.
- Aggiornamento CEP – Il Taccor può essere predisposto per il blocco del CEP.
Interazione minima da parte dell’utente
- Esperienza utente “installa e dimentica”, è richiesta un’interazione minima da parte dell’utente.
- Non è richiesta alcuna installazione, basta collegarlo a una presa di corrente.
Specifiche tecniche
| Modello | taccor Power | taccor Tune | taccor X10 |
|---|---|---|---|
| Potenza media erogata |
potenza 6 >1000 mW potenza 10 >1800 mW |
regolazione 10 > 1800 mW1 | >1000 mW |
| Lunghezza d'onda centrale 2 | 800 nm nominali (+/-20 nm) | Da 740 nm a 910 nm (sintonizzabile)3 | nominale 830 nm (+/-30 nm) |
| Durata dell'impulso 4 | <30 fs | <80 fs | <50 fs |
| FWHM spettrale | > 23 nm | ~15 nm | > 15 nm |
| Frequenza di ripetizione 7 | 1 GHz | 1 GHz | 10 GHz |
| Energia a impulsi | da 0,8 nJ a 1,8 nJ |
1,3 nJ – 1,8 nJ Taccor Tune 10 |
>100 pJ |
| Dimensione del fascio 6 | 0,8 mm ± 0,3 mm | 0,8 mm ± 0,3 mm | 0,7 mm ± 0,3 mm |
| Stabilità di alimentazione 8 | <1% | <1% | <1% |
| Rumore (RMS)5 | <0,05% | <0,05% | <0,05% |
| Rapporto di polarizzazione | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 |
| Direzione di polarizzazione | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
| Temperatura di esercizio | 21 °C ± 5 °C | 21 °C ± 5 °C | 21 °C ± 5 °C |
1. Il valore indicato si riferisce a ~800 nm e varia lungo l’intervallo di sintonizzazione.
2. Misurato come centroide spettrale.
3. Scegliere al momento dell’ordine tra la gamma di sintonizzazione blu (740-880 nm) e quella rossa (780-910 nm).
4. Risultato ottenuto utilizzando la compensazione opzionale della dispersione della cavità.
5. Larghezza di banda del rumore da 1 Hz a 1 MHz.
6. Diametro del fascio FWHM all’uscita del laser.
7. Precisione della frequenza di ripetizione ±100 kHz (±25 MHz per Taccor x10). Altre frequenze di ripetizione disponibili su richiesta.
8. Misurato nell’arco di 8 ore dopo l’avvio a freddo all’interno dell’intervallo di temperatura di funzionamento.
- Filtra per Tipo
- Scheda tecnica
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Scheda tecnica taccor | Scheda tecnica | Inglese |