Testine di scansione laser
VERSIA
Testina di scansione a 2 assi versia
Sistema di scansione a fascio pronto per la produzione, progettato per una rapida integrazione e prestazioni ripetibili. Coniuga precisione e stabilità per superare le alternative basate su software in ambienti di produzione reali. Realizzato per garantire scalabilità OEM, riduce lo sforzo di messa a punto mantenendo al contempo un rendimento costante su tutti i sistemi. Le prestazioni affidabili riducono al minimo la variabilità, migliorando la resa e l’affidabilità del processo.
Ideale per: marcatura laser, codifica, lavorazione 2D di precisione
Vantaggio chiave: stabilità
Compatibilità: laser ultraveloci, laser a CO₂, sistemi di controllo Novanta
Panoramica
Progettato per garantire prestazioni elevate e una più semplice integrazione nel sistema. La bassa deriva assicura un’elevata ripetibilità, garantendo risultati di elaborazione costanti. Il design compatto e leggero, con ingressi e uscite intuitivi e conformi agli standard del settore, facilita l’integrazione con macchine e sistemi. Funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il design meccanico robusto, con componenti elettronici digitali e analogici accuratamente testati, unito all’involucro con grado di protezione IP54, massimizza i tempi di operatività anche in condizioni difficili. Testina di scansione per marcatura e codifica più veloce. La messa a punto ad alta velocità, con un design ottimizzato dello specchio, riduce i tempi di ritardo e aumenta la capacità di caratteri (CPS), garantendo velocità di produzione più elevate nelle applicazioni di marcatura e codifica.
Supporta facilmente molteplici applicazioni
Una versatile testina di scansione a 2 assi è dotata di un nuovo design servo-digitale che gestisce diversi parametri applicativi di scansione (configurazioni) ottimizzati individualmente per una specifica applicazione.
Il monitoraggio da parte dell’utente tiene traccia delle prestazioni
Progettata con protocolli di comunicazione bidirezionali, consente il monitoraggio del feedback di posizione e di altri parametri prestazionali.
L’aggiornamento ideale per i sistemi analogici
Versia offre maggiore precisione e affidabilità con risultati di elaborazione costanti, evitando al contempo i costi più elevati di un sistema interamente digitale.

Specifiche tecniche
| Apertura | 10 mm | 14 mm |
|---|---|---|
| Opzioni di lunghezza d'onda 1 / Livelli di potenza |
Fibra: 1020 – 1090 nm / 200 W Verde: 513 – 534 nm / verificare con il produttore Blu: 425 – 465 / verificare con il produttore UV: 355 nm / verificare con il produttore |
CO₂: 9,2 – 10,6 µm / 400 W Fibra: 1020 – 1090 nm / 500 W Verde: 513 – 534 nm / verificare con il produttore UV: 341 – 357 nm / verificare con il produttore |
| Angolo di scansione | ± 21° | ± 21° |
| Ripetibilità | < 2 µrad | < 2 µrad |
| Deriva di compensazione a lungo termine 2 | < 100 µrad | < 25 µrad |
| Deriva della scala a lungo termine 2 | < 140 ppm | < 40 ppm |
| Deriva dell'offset di temperatura | < 20 µrad/°C | < 10 µrad/°C |
| Deriva della scala di temperatura | < 25 ppm/°C | < 10 ppm/°C |
| Risoluzione dei comandi |
16 bit per XY2-100 , 20 bit per NVL-100 |
16 bit per XY2-100 , 20 bit per NVL-100 |
| Interfaccia di comunicazione |
XY2-100 NVL-100 |
XY2-100 NVL-100 |
| Dimensioni (L x P x A) mm (pollici) | 114 x 97 x 86 (4,5 x 3,8 x 3,4) | 132,20 x 99 x 99 (5,2 x 3,9 x 3,9) |
| Peso in kg (libbre) | 1,26 (2,8) | 2,12 (4,67) |
del laser HeNe 2 – Durante 8 ore di funzionamento dopo 30 minuti di riscaldamento, per asse
- Filtra per Tipo
- Scheda tecnica
- Manuale
- Manuale del prodotto
- Guida rapida
- Volantino
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| Scheda tecnica Versia 10 mm | Scheda tecnica | Inglese |
| Scheda tecnica Versia 14 mm | Scheda tecnica | Inglese |
| Manuale Versia 10 mm | Manuale | Inglese |
| Manuale tecnico della testina di scansione a 2 assi versia | Manuale del prodotto | Inglese |
| Guida rapida a Versia 10 mm | Guida rapida | Inglese |
| Guida rapida a Versia | Guida rapida | Inglese |
| Tecnologia dei galvanometri analogici e digitali | Volantino | Inglese |